Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Performance-Testlösungen von Keysight sind ideal für Chiphersteller, Gerätehersteller, Mobilfunkbetreiber und Testlabore, um die Performance von 5G-Geräten von der frühen Entwicklung bis hin zu Abnahme- und Interoperabilitätstests zu validieren und zu optimieren. Bewältigen Sie komplexe Herausforderungen in den Bereichen 5G NR, mmWave-Technologien, Mobilitätsszenarien und reale Einsatzbedingungen mit unserem integrierten Portfolio an Toolsets für modernste Performance-, virtuelle und reale Netzwerktests. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Validierung und Optimierung von 5G-Geräten unter realen Bedingungen mit Beam-Management, 3D Spatial Fading und MIMO OTA-Tests für FR1- und FR2-Frequenzen.
Mobilitätsszenarien wie Hochgeschwindigkeitszüge und Tunnel werden im Labor mithilfe von Felddaten nachgebildet, um die Interoperabilität und Leistungsfähigkeit der Geräte wiederholbar zu validieren.
Kombiniert Kanalemulation und Zubehör für reflexionsarme Kammern, um die präziseste HF-Umgebung in Ihrem Labor zu schaffen.
Nutzen Sie modernste geometrische Kanalmodellierungs-, Protokollierungs-, Visualisierungs- und Automatisierungswerkzeuge für eine beschleunigte Entwicklung und Problemlösung.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability
Technology
5G NR, LTE, NTN, WLAN, RedCap
Standards Testing
5G NR, Virtual Drive Test, 5G Device Real Networks Testing, 5G FR2 mmWave Device Networks Performance Testing, MIMO OTA, 5G FR1, 5G FR2
S8708A
Der S8708A 5G Advanced Performance Test Toolset ist eine umfassende Testlösung für drahtlose Geräte, mit der die Leistung von 5G-Geräten im Labor evaluiert und optimiert werden kann.
Keysights S8708A 5G Advanced Das Performance Test Toolset ermöglicht zuverlässige Labortests von Mobilgeräten. Diese umfassende Testlösung für drahtlose Geräte erlaubt es Chipherstellern, Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern, die Leistung von 5G-Geräten in einer Laborumgebung zu evaluieren und zu optimieren. Das Toolset ist Teil des Portfolios der 5G-Netzwerkemulationslösungen von Keysight, das den gesamten Geräteentwicklungsprozess vom frühen Design bis zur Abnahme und Fertigung abdeckt.
Die Lösung bietet ein verifiziertes Testset, das vor der Veröffentlichung von 3GPP FR2 MIMO OTA entwickelt wurde. Es ermöglicht F&E-Teams, das Beam-Management in einem dreidimensionalen räumlichen Fading-Kanal im Millimeterwellenbereich (mmWave) zu testen. Es umfasst erweiterte Leistungstests, die über die Standardanforderungen für Beam-Management-Tests hinausgehen, mit vordefinierten Testfällen und anpassbaren Testskripten, die spezifische Kundenanforderungen erfüllen.
Die Lösung bietet:
Das S8708A-Toolset ist die umfassendste Lösung für Leistungstests von Geräten. Es integriert einen leistungsstarken PROPSIM-Kanalemulator, einen UXM-5G-Netzwerkemulator, FR2-OTA-Kammern und mmWave-Zugriffskomponenten. Die Lösung deckt mmWave-MIMO-OTA-Tests gemäß der Pre-3GPP-Testspezifikation ab und ermöglicht es F&E-Teams, das Beam-Management unter realen Funkkanalbedingungen zu validieren. Sie bietet eine integrierte, laborbasierte Testlösung, mit der Anwender die Leistung unter realen Bedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung validieren und so die Produktqualität verbessern können. Testen Sie Geräte unter Stressbedingungen und optimieren Sie sie für maximale Leistung. Setzen Sie frühe Prototypen realistischen Feldbedingungen aus und beschleunigen Sie die Markteinführung mit der automatisierten Labortestlösung von Keysight.
S8709A
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist ein realitätsnaher Labortest zur Validierung von 5G-Geräten unter verschiedensten Netzwerksignal- und Funkkanalbedingungen.
Keysights S8709A Virtual Drive Test Toolset ist eine realitätsnahe Testumgebung zur Validierung von 5G-Geräten unter verschiedensten Netzwerk- und Funkkanalbedingungen. Es bietet ein vollständig kontrolliertes Testszenario für eine schnelle und systematische Leistungsvalidierung. Darüber hinaus ermöglicht es Anwendern die effiziente Analyse der Leistung von 5G-NR-Geräten in Non-Standalone- (NSA) und Standalone-Netzen (SA) sowie in unterschiedlichen Mobilitätsszenarien.
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist Teil des umfassenden Portfolios von Keysight an 5G-NR-Design- und Testlösungen. Es deckt den gesamten Workflow ab – von Simulation, Entwicklung und Designverifizierung über Konformitäts- und Abnahmetests bis hin zu Fertigung und Einsatz. Es bildet reale Bedingungen ab, ohne dass eine umfassende Analyse und Simulation der Umgebung erforderlich ist. Laborbasierte Tests ermöglichen Mobilfunkbetreibern und Herstellern drahtloser Geräte, verschiedene Mobilgeräte schnell und effizient zu vergleichen. Das S8709A Virtual Drive Test Toolset beschleunigt somit die Validierung drahtloser Geräte und unterstützt die Entwicklung neuer Designs vom Prototyp bis zum voll funktionsfähigen 5G-NR-Gerät.
Die 5G Lösung für virtuelles Drive-Testing bietet:
Die 5G Lösung für virtuelles Drive-Testing kann erweitert werden um:
Das S8709A Virtual Drive Test Toolset ist die einzige Lösung, die reale Messdaten in den Testablauf integriert. Es ermöglicht F&E-Teams wiederholbare Leistungstests unter realen Bedingungen, indem es Messtechnik und Testumgebung in einer einzigen Laborlösung vereint. Anwender erhalten Zugriff auf im Feld gemessene geometrische Kanalmodelle mit Optionen für hohe Fading-Kapazitäten sowie auf Signalisierungsskripte, die netzspezifische Funktionen des Betreibers abbilden.
Durch die nahtlose Integration der 5G-Kanal- und Netzwerkemulationslösungen von Keysight in das Nemo Outdoor-Tool können Anwender die Endnutzererfahrung anhand realer Mobilitätsszenarien, wie beispielsweise anspruchsvollen Bedingungen in Hochgeschwindigkeitszügen, schnell und einfach überprüfen. Die im Feld erfassten Daten werden in das Testszenario des S8709A Virtual Drive Test Toolset importiert, wodurch eine zuverlässige und reproduzierbare Nachbildung der Funkkanalumgebung in einer kontrollierten Laborumgebung ermöglicht wird.
Massive MIMO erhöht die Zellkapazität für 5G und LTE. Mit den richtigen Werkzeugen lässt sich die Interoperabilität und Leistungsfähigkeit von Netzwerk und Geräten im realen Betrieb schnell validieren.
Die Lösung mit vollständiger Antennenarray-Abtastung für Massive MIMO ermöglicht die gleichzeitige Abtastung aller Antennenarray-Ports. Dies erlaubt eine realistische Modellierung der räumlichen Trennung mehrerer Mobilgeräte für die Validierung der 3D-Beamforming-Funktion von Multi-User-MIMO. Die Leistung lässt sich von 16x16 Bit bis 64x16 Bit für vollständiges MU-MIMO-TM9-UE-Feedback der Basisstation sowie für Uplink-SRS-basierte Massive-MIMO-Scheduler-/Beamforming-Tests überprüfen.
Vereinfachtes Massive-MIMO-Testing mit partieller Antennenarray-Abtastung und externem HF-Analogkombinierer oder Phasenschiebermatrix ist eine optimierte Lösung für kosteneffizientes Testen von Endgeräten und Basisstationen mit Fokus auf Mehrbenutzer-, Multi-RAT- und Handover-Mobilität. Es unterstützt die Kombination von Antennenarrayspalten und -zeilen sowie die Kanalemulation mit virtuellen Sonden und Schlüssellochkanälen.
Keysights PROPSIM F64 5G Massive MIMO Kanalemulationslösung
S8812A
Die Interoperabilität und Leistungsfähigkeit mobiler Geräte und Anwendungen mit einer aktiven Basisstation unter realen Bedingungen in einer Laborumgebung validieren.
Das Keysight S8812A mmWave Device Real Networks Performance Toolset ermöglicht das Testen von Geräten in realen Infrastrukturen. Mit dem S8812A Toolset können Sie die Leistung von Geräten mit realen Basisstationen überprüfen, die an ein kommerzielles Netzwerk mit Endbenutzerdiensten angeschlossen sind. Das Toolset beinhaltet die Lösung zur Geräte-Fehlerbehebung für die Ergebnisanalyse.
Das S8812A-Toolset bietet:
Das Toolset ist erweiterbar zu:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Lösungen wie Netzwerkemulations- und Testwerkzeuge für mmWave und 5G ermöglichen eine umfassende Validierung der Leistung mobiler Geräte. Dazu werden die Geräte mit emulierten oder im Labor aufgebauten Basisstationen verbunden, während realistische Funkwellenausbreitungsbedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung simuliert werden. Dieser Ansatz erlaubt eine präzise Bewertung der Leistung von Geräten wie Smartphones, Modems oder Tablets unter realen Betriebsbedingungen, insbesondere in hohen Frequenzbändern.
Zu den wichtigsten Anwendungsgebieten dieser Lösungen gehören:
Insgesamt schließen diese Lösungen die Lücke zwischen simulierten Laborbedingungen und realen Einsätzen und liefern eine technisch robuste Validierung, die die Zuverlässigkeit der Geräte, die Einhaltung von Standards und eine optimale Leistung in drahtlosen Netzwerken der nächsten Generation gewährleistet.
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) und Massive MIMO sind beides drahtlose Technologien, die mehrere Antennen nutzen, um die Leistung der drahtlosen Kommunikation zu verbessern; sie unterscheiden sich jedoch erheblich in Umfang, Fähigkeiten und ihren Auswirkungen auf das Netzwerkdesign.
Konventionelles MIMO, das häufig in 4G-LTE-Netzen eingesetzt wird, verwendet typischerweise 2x2-, 4x4- oder gelegentlich 8x8-Antennenkonfigurationen sowohl am Sender als auch am Empfänger. Es verbessert den Datendurchsatz und die Signalqualität durch räumliches Multiplexing (gleichzeitige Übertragung mehrerer Datenströme) und einfaches Beamforming, das das Signal in eine bestimmte Richtung bündelt. Dies erhöht die spektrale Effizienz für einzelne Nutzer, ist aber aufgrund der relativ geringen Anzahl an Antennenelementen bei einer großen Anzahl gleichzeitiger Nutzer eingeschränkt.
Massive MIMO, eine grundlegende Funktion von 5G, erhöht die Anzahl der Antennenelemente an der Basisstation erheblich, oft auf 64 oder mehr (z. B. 64T64R oder höher). Dies ermöglicht ein ausgefeiltes räumliches Multiplexing, wodurch die Basisstation viele Nutzer gleichzeitig auf denselben Zeit-Frequenz-Ressourcen bedienen und Interferenzen effektiver managen kann. Zudem ermöglicht es ein hochdynamisches, nutzerspezifisches Beamforming, das schmale, gerichtete Strahlen erzeugt, die jedem Nutzer in Echtzeit folgen. Dies führt zu deutlichen Verbesserungen der Spektraleffizienz, der Signalstärke, der Latenz und der Netzwerkkapazität, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten.
Massive-MIMO-Systeme benötigen aufgrund der komplexen Kanalschätzung und der Echtzeit-Beamforming-Algorithmen zwar mehr Rechenressourcen. Durch die Fokussierung der Energie auf den Bedarfsort erreichen sie jedoch eine höhere Energieeffizienz pro Nutzer, selbst wenn der Gesamtstromverbrauch des Systems höher sein kann.
Im Kontext von 5G-Gerätetests sind Netzwerksimulation und -emulation unterschiedliche Ansätze zur Bewertung der Leistung unter kontrollierten Bedingungen, die sich in Methodik, Realismus und Anwendung unterscheiden.
Netzwerksimulationen erstellen ein rein softwarebasiertes Modell der Netzwerkumgebung, in dem alle Komponenten – wie Basisstationen, Endgeräte und Ausbreitungskanäle – mathematisch oder algorithmisch ohne physische Hardware abgebildet werden. Diese Methode eignet sich ideal für die frühe Entwurfsphase, theoretische Analysen und Szenarioerkundungen, da sie schnelle Iterationen und Tests hypothetischer Situationen wie variierender Verkehrslasten oder Interferenzmuster ermöglicht. Allerdings können Simulationen die realen Interaktionen nicht immer präzise abbilden, da sie auf Abstraktionen und Annahmen basieren, die hardwarespezifisches Verhalten oder unvorhersehbare Elemente außer Acht lassen können.
Netzwerkemulation kombiniert hingegen reale Hardwarekomponenten mit Software- oder Hardware-Tools, die spezifische Netzwerkaspekte in Echtzeit simulieren. Dazu gehören beispielsweise Beeinträchtigungen wie Latenz, Paketverlust, Fading oder Mehrwegeausbreitung in laufenden Verbindungen. Dies ermöglicht Tests mit realen Geräten und Infrastrukturen (z. B. Verbindungen zu physischen Basisstationen) unter realistischen Laborbedingungen. Die Emulation bietet eine höhere Genauigkeit bei der Validierung von End-to-End-Performance, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit, da sie die Lücke zwischen kontrollierten Umgebungen und Feldeinsätzen schließt.
Insgesamt ist die Simulation abstrakter, kann aber für die Modellierung großer Datenmengen nützlich sein, während die Emulation praktische, hardwareintegrierte Erkenntnisse bietet und sich daher für die Validierung in 5G-Szenarien eignet, in denen eine präzise Nachbildung der Funkbedingungen von entscheidender Bedeutung ist.