Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Selbstentladungsanalyse-Software BT2155A steuert den Selbstentladungsanalysator, um den Selbstentladungsstrom von Li-Ion-Zellen innerhalb von Minuten zu messen und zu protokollieren.
Maximum power
N/A
Form factor
Software
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
N/A
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight BT2155A Selbstentladungsanalysesoftware, die den Selbstentladungsanalysator BT2152A oder BT2152B steuert, misst und protokolliert den Selbstentladungsstrom und die Zellspannung von Lithium-Ionen-Zellen. Die Software konfiguriert die Kanaleinstellungen des Analysators, wie z. B. die anfängliche Spannungs- und Stromanpassung, Kanalgrenzen (OVP, OCP, UVP), Messintervalle und Testdauer.
Die Kombination aus BT2155A und BT2152A oder BT2152B ermöglicht eine revolutionäre Reduzierung der Messzeit für den Selbstentladungsstrom von Zellen. Tests zeigen, dass sich bei kleineren Zellen wie zylindrischen 18650- oder 21700-Zellen der stabile Selbstentladungsstrom je nach Zellcharakteristik in nur einer Stunde oder weniger ermitteln lässt. Bei Pouch-Zellen mit höherer Kapazität (z. B. 10–60 Ah) kann die Messung sogar in nur ein bis zwei Stunden oder weniger erfolgen.
Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Warten auf Tage oder Wochen dar, bis sich die Leerlaufspannung (OCV) der Zelle ausreichend ändert, um die Zellqualität zu bestimmen. Dadurch lassen sich der Bestand an unfertigen Erzeugnissen und die für die Zelllagerung benötigte Fläche erheblich reduzieren. Zudem kann sich Ihre Testzykluszeit deutlich verkürzen und Ihre Markteinführungszeit verbessern.
Der Selbstentladungsanalysator und die zugehörige Software messen den Selbstentladungsstrom schnell und präzise mittels eines potentiostatischen Messverfahrens, das die für eine genaue Gleichstrommessung erforderlichen Eigenschaften aufweist. Die Selbstentladungsanalysesoftware BT2155A steuert einen Selbstentladungsanalysator BT2152A oder BT2152B (bis zu 32 Kanäle) und misst zusätzlich die Temperatur von bis zu 32 Zellen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.