Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Radar Scene Emulator (AD1012A) ermöglicht die Simulation vollständiger Fahrzeugszenen mit bis zu 512 Objekten bei einer Auflösung von 512 Pixeln und Entfernungen bis zu 1,5 Metern.
Frequency range
76-81 GHz
Test types
Radar target simulation
Bandwidth
5 GHz
Targets simulated
512
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Um die nächste Stufe der Fahrzeugautonomie zu erreichen, sind robuste Algorithmen erforderlich, die für die Interpretation von Radarreflexionen trainiert sind, die von Fahrzeugradarsensoren erfasst werden. Die marktführende Technologie von Keysight kombiniert Hunderte von miniaturisierten Radarzielsimulatoren zu einem skalierbaren Bildschirm, der Objekte mit einer Auflösung von bis zu 512 Pixeln und in Entfernungen von nur 1,5 Metern simulieren kann. Diese bahnbrechende Lösung zur Simulation von Radarszenen übertrifft herkömmliche Testlösungen für Radarsensoren, die ein begrenztes Sichtfeld (FOV) aufweisen und Objekte in Entfernungen unter 4 Metern nicht simulieren können.
Die Radarszenen-Emulationslösung nutzt die „totale Szenengenerierung“ und testet Ihre automatisierten Fahrsysteme und Algorithmen durch zeitlich synchronisierte Eingaben an die realen Sensoren. Ihre offene Architektur schließt zudem den Regelkreis mit Ihren bestehenden Hardware-in-the-Loop-Systemen (HIL) und 3D-Modellierern. Diese Funktionen schaffen eine Lösung, die Softwaresimulation und Fahrtests ergänzt und die Lücke zwischen ihnen schließt. So überwindet sie die Einschränkungen der Softwaresimulation, die das Ansprechverhalten realer Radarsensoren nicht testet, und ermöglicht gleichzeitig reproduzierbare Tests von Radarszenen, die auf der Teststrecke nicht möglich sind.
Der Radarszenenemulator ermöglicht die Simulation realer Fahrszenarien mit variierender Geschwindigkeit, Entfernung und Anzahl von Zielen in einem zusammenhängenden Sichtfeld. Dank Radarsensoren und Backend-Software, die sich in komplexen realen Fahrszenarien bewährt haben, erreichen Sie Ihre Vision von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomem Fahren der nächsten Generation schneller und mit geringerem Risiko.
Simulation einer vollständigen Radarszene im Labor
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.