Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
L'émulateur de scène radar (AD1012A) permet une émulation complète de scène automobile avec jusqu'à 512 objets à une résolution de 512 pixels, et à des distances aussi proches que 1,5 mètre.
Targets simulated
512
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Pour passer au niveau supérieur en matière d'autonomie des véhicules, il faut disposer d'algorithmes robustes entraînés à interpréter les réflexions radar détectées par les capteurs radar automobiles. La technologie innovante de Keysight combine des centaines de simulateurs de cibles radar miniatures dans un écran évolutif capable d'émuler des objets avec une résolution pouvant atteindre 512 pixels et à des distances aussi proches que 1,5 mètre. Cette solution révolutionnaire d'émulation de scène radar surpasse les solutions de test de capteurs radar conventionnelles qui ont un champ de vision (FOV) limité et ne peuvent pas simuler des objets à des distances inférieures à 4 mètres.
Grâce à la « génération totale de scènes », la solution d'émulation de scènes radar teste vos systèmes et algorithmes de conduite automatisés en appliquant des entrées synchronisées dans le temps aux capteurs réels. Son architecture ouverte permet également de boucler la boucle avec vos systèmes HIL (Hardware-in-the-Loop) et modeleurs 3D existants. Ces capacités créent une solution qui complète et comble le fossé entre la simulation logicielle et les essais sur route. Elle permet ainsi de surmonter les limites de la simulation logicielle qui ne teste pas la réponse réelle des capteurs radar, tout en réalisant des essais reproductibles de scènes radar, ce qui est impossible sur une piste d'essai.
L'émulateur de scène radar vous permet d'émuler des scénarios de conduite réels, en variant la vitesse, la distance et le nombre de cibles, sur un champ de vision contigu. Grâce à des capteurs radar et à un logiciel back-end testés avec succès dans des scénarios de conduite réels complexes, vous concrétiserez plus rapidement et avec moins de risques votre vision de l'ADAS et de l'autonomie des véhicules de nouvelle génération.
Émulation complète de scène radar en laboratoire
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.