Nemo Walker Air In-Building Messlösung

Nemo Walker Air ist eine tragbare Lösung zum gleichzeitigen Vergleichen und Bewerten mehrerer drahtloser Netzwerke und Technologien mithilfe verschiedener Algorithmen.

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Sichern Sie die Wettbewerbsfähigkeit Ihres drahtlosen Netzwerks in Innenräumen, um die Kundenzufriedenheit zu optimieren und die Kundenabwanderung zu minimieren.

Effizientes Benchmarking und Reichweitenmessung von drahtlosen Netzwerken innerhalb von Gebäuden.

  • Innenraumkarte mit Markierungen und geodätischen Koordinaten
  • Die Indoor-Positionierung ermöglicht das automatische Setzen von Wegpunkten und reduziert so die für die Durchführung von Messungen benötigte Zeit erheblich.
  • Tablet zur zentralen Steuerung von bis zu sieben Geräten, einschließlich eines tragbaren Scanners
  • Zentrale Steuerung mehrerer Testterminals über Bluetooth-Verbindung
  • Messdaten von Geräten im Rucksack werden in Diagrammen auf dem Controller-Tablet angezeigt.
  • Navigations-App mit Abbiegehinweisen für Ihre Fahrtestkampagnen (optional).
  • Unterstützt den Network Performance Score (NPS), eine einzige Metrik zur Bewertung der Netzwerk-QoE auf Basis bestehender KPIs gemäß den Definitionen von ETSI und ITU-T

Weitgehende Anwendungstests

  • Die Möglichkeit, die Funktionsweise von Diensten wie YouTube, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Viber, BiP, Dropbox, Zalo und Instagram aus der Perspektive eines Endnutzers zu vergleichen.
  • Die Möglichkeit, jede Anwendung anhand einer begrenzten Anzahl von Parametern mithilfe automatisierter Skripte zu testen.

Unterstützung neuester Technologien

  • Unterstützung für die neuesten kommerziellen Smartphones und Tablets, darunter Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Xcover6 Pro, Xiaomi 12 Pro, OnePlus 11 und Sony Xperia 1 V
  • 5G NR-Unterstützung mit den neuesten Geräten, die auf Qualcomm (X75), Samsung Exynos und MediaTek M70/M80 (mit Nemo-Diagnosemodul) Chipsätzen basieren
  • Unterstützung für 5G-NR-Scannermessungen mit PCTEL Gflex/HBflex/IBflex und R&S®TSMA6 Autonomous Mobile Network Scannergeräten
  • Unterstützung für POLQA-Sprachqualitätstests der Versionen 3 und 2.
  • Unterstützung für Voice over WiFi (VoWiFi), Video over WiFi (ViWiFi) und Video over LTE (ViLTE) Tests
  • Kartennavigation basierend auf Google Maps

Volle Messfunktionalität mit neuen kommerziellen Smartphones

  • Nemo Walker Air ermöglicht zusammen mit dem externen Nemo Diagnosemodul (NDM) die volle Messfunktionalität mit handelsüblichen Smartphones.
  • Es ist keine spezielle Firmware oder Rooting erforderlich.
  • Unterstützt alle Telefonmodelle auf Basis von Samsung-, Qualcomm- und MediaTek-Chipsätzen
  • An einen NDM können bis zu zwei Agenteneinheiten angeschlossen werden. Bei Verwendung der optionalen Tragelösung Backpack Air können bis zu sechs nicht fest installierte Agenteneinheiten an drei NDMs angeschlossen werden.
  • Wiederverwendbar für neue Handymodelle, ohne zusätzliche Kosten beim Handywechsel
  • Die Lizenz für Sprachqualitätstests mit POLQA ist an das NDM gebunden, daher kann dieselbe Lizenz beim Wechsel des Telefons verwendet werden.

Nemo Walker Air für Indoor-Benchmarking von drahtlosen Netzwerken

Nemo Walker Air bietet Ihnen erstklassige Echtzeitmessungen und Benchmarking. Die umfangreichen Anwendungstestfunktionen von Nemo Walker Air bieten vollständige Metriken auf Anwendungsebene für Sprachanrufe, Sprachqualität, FTP/HTTP-Datenübertragungen, iPerf, TWAMP, HTML-Browsing, YouTube-Streaming, Dropbox-Tests, Facebook-Tests, LinkedIn-Tests, Instagram-Tests, E-Mail-Tests, WhatsApp-Tests, Zalo-Tests, Viber-Tests, BiP-Tests, Google Drive-Tests, mScore-Tests, Fast.com-Datentests, SMS- & MMS-Nachrichten und Ping. Nemo Walker Air bietet eine Echtzeitanzeige wichtiger HF- und anwendungsspezifischer Metriken, wie beispielsweise den Voice Quality Mean Opinion Score (VQ MOS).

Vielseitiges Indoor-Benchmarking – für alle drahtlosen Technologien

Optionale Tragelösung – Rucksack Air

Ein optionaler, individuell anpassbarer Rucksack bietet eine kompakte Transportlösung für das gesamte System. Der Rucksack verfügt über speziell entwickelte Fächer für sechs Geräte. Er ist zudem sehr leicht und wiegt voll beladen mit der kompletten Nemo Walker Air-Ausrüstung nur 3,6 kg. Der Backpack Air enthält hochwertige USB-Akkus und kann als eigenständiges System ohne externe Stromquelle verwendet werden.

Fernsteuerung und -verwaltung

Nemo Cloud ermöglicht die Fernsteuerung und -verwaltung von Nemo Walker Air-Geräten, die bei Feldmesskampagnen eingesetzt werden. Dies gewährleistet die Echtzeitsteuerung und -überwachung des Geräteparks sowie eine verbesserte Reaktionsfähigkeit von Messprojekten im Feld. Die zentrale Produkt- und Flottenverwaltung in Kombination mit der Online-Bestandsverwaltung gibt Kunden die Werkzeuge an die Hand, um ihre Messressourcen und ihr Produktportfolio optimal zu nutzen.

Weitere Informationen zu Nemo RF Network Solutions finden Sie unter Keysight Nemo Wireless Network Solutions .