Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Gleichstromquellen der Keysight NU4-Klasse für mobile Kommunikation gehören die Stromquellen der Serie 66300.
Die Gleichstromquelle 66321B für mobile Kommunikation bietet ein schnelles Einschwingverhalten, hervorragende Leistung, die Möglichkeit zur Programmierung des Ausgangswiderstands und präzise Messgenauigkeit.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
15 V
Number of outputs
1
Digital voltmeter
No
Battery emulation
Yes
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Hinweis für EU-Kunden: Dieses Produkt ist aufgrund der Nichteinhaltung der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU nicht mehr erhältlich. Keysight wird Service und Support bis zum Ende des weltweiten Supportzeitraums weiterhin anbieten.
Die DC-Quellen der Serie 663xx von Keysight Mobile Communications bieten zahlreiche Funktionen, die sich ideal zum Testen von drahtlosen und batteriebetriebenen Geräten eignen. Das exzellente Spannungstransientenverhalten gewährleistet einen maximalen Durchsatz des Testsystems, indem Geräteausfälle aufgrund signifikanter Spannungsabfälle in der Testverkabelung minimiert werden. Ein integriertes, fortschrittliches Messsystem misst präzise den Stromverbrauch des Geräts in verschiedenen Betriebsmodi. Eine von Keysight entwickelte Funktion ermöglicht es Mobiltelefonherstellern, dauerhaft und zeitweise unterbrochene Verbindungen in den Messleitungen zu erkennen.
Die Gleichstromquelle Keysight 66321B für Mobilkommunikation zeichnet sich durch schnelles Einschwingverhalten, hervorragende Leistung, programmierbare Ausgangswiderstände und präzise Messungen aus. Dieses Produkt wurde speziell für die Prüfung von digitalen Mobilfunkprodukten der nächsten Generation entwickelt. Die 66321B bietet eine neue Funktion zur Simulation des Innenwiderstands einer Batterie oder eines Akkupacks. Darüber hinaus bieten diese Hochleistungsmodelle ein verbessertes Einschwingverhalten und einen stabilen Ausgangsbetrieb sowohl mit kurzen als auch mit langen Lastleitungen.
Forschungs- und Entwicklungsingenieure können den aus der Batterie kommenden Strom charakterisieren und Kompromisse beim Design eingehen, die sich auf den Stromverbrauch und die Batterielebensdauer auswirken, indem sie Datenprotokollierung (bis zu 1000 Stunden), CCDF-Statistikanalyse und Wellenformerfassung bereitstellen, wenn der 66321B mit der Keysight 14565B Software verwendet wird.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.