Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Expert Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen unterteilt. Zur XG5-Klasse gehören die MXG-Modelle N5185A, N5181B und N5183B sowie die Kompaktsignalgeneratoren AP5021A bis AP5022A. Zur XG6-Klasse gehören die Kompaktsignalgeneratoren AP5031A bis AP5032A.
Keysight Expert Analoge Signalgeneratoren werden in zwei Klassen unterteilt. Zur XG5-Klasse gehören die MXG-Modelle N5185A, N5181B und N5183B sowie die Kompaktsignalgeneratoren AP5021A und AP5022A. Zur XG6-Klasse gehören die Kompaktsignalgeneratoren AP5031A und AP5032A. Expert Analoge Signalgeneratoren bauen auf den Fähigkeiten unserer Essential Modelle zur Unterstützung eines größeren maximalen Frequenzbereichs und geringeren Phasenrauschens. Kompakt Expert Die Modelle unterstützen eine maximale Frequenz von bis zu 54 GHz und ultraschnelle Schaltzeiten von nur 3 Mikrosekunden. Expert Die Modelle sind in Mehrkanalkonfigurationen erhältlich und bieten erweiterte Funktionen wie DDS zur Erzeugung präziser, verzerrungsarmer Signale sowie ein integriertes Reflektometer zur automatischen Anpassung des Prüflings. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Gewährleisten Sie die für anspruchsvolle Radar-, Analog-Digital-Wandler- (ADC-) und Empfängerblockierungstests erforderliche Signalstabilität und -reinheit bei extrem niedrigem Phasenrauschen.
Die Erzeugung reiner Signale mit geringer harmonischer Verzerrung reduziert Störungen, verbessert die Signalintegrität und ermöglicht genauere HF-Messungen.
Erzielen Sie eine genauere und dynamischere Signal-Simulation mit Schaltgeschwindigkeiten von 800 µs bis 15 µs, wodurch eine präzise Nachbildung realer HF-Umgebungen ermöglicht wird.
Wählen Sie die richtige Anzahl an Kanälen für Ihre Anwendung, von einem kompakten Einkanalmodell bis hin zu einem Mehrkanalgerät, das sich ideal für die Prüfung von Mehrportempfängern eignet.
Maximum frequency
8.5 GHz bis 90 GHz
Number of outputs
1 bis 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz bis -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm bis 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc bis -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs bis 800 µs
AP5021A
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5021A G3 ist ein hochreiner Signalgenerator mit extrem niedrigem Phasenrauschen, der Frequenzen von 9 kHz bis 12,75, 20, 40 oder 54 GHz abdeckt.
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5021A G3 bietet hervorragende Ergebnisse bei der Unterdrückung von Oberwellen und Störsignalen in einem handlichen und leichten Gehäuse. Dank geringem Phasenrauschen, hoher spektraler Reinheit und schneller Schaltgeschwindigkeit können Ihre Testteams hochwertige Signale für die Produktion, die Analog-Digital-Wandlung (ADC) und Radarempfängertests erzeugen. Der G3 ist in einem kompakten Desktop-Gehäuse untergebracht und bietet neben einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und standardmäßigen SCPI-Befehlen für eine nahtlose Programmierung auch Konfigurationsmöglichkeiten per Touchscreen und Fernbedienung.
AP5022A
Der analoge Signalgenerator AP5022A G3 ist ein Signalgenerator mit geringem Phasenrauschen, schnellem Schaltverhalten und bis zu vier unabhängig programmierbaren, phasenkohärenten Ausgängen.
Der analoge Signalgenerator Keysight AP5022A G3 ist ein Mehrkanal-Signalgenerator mit einem Frequenzbereich von 9 kHz bis 54 GHz und extrem niedrigem Phasenrauschen. Für eine hohe Phasenkohärenz sind die HF-Kanäle an eine einzige Referenzquelle gekoppelt. Die Kombination aus exzellenter Oberwellen- und Störsignalunterdrückung und schnellem Schalten macht dieses Modell ideal für Anwendungen, bei denen höchste Leistung entscheidend ist.
N5185A
Kompakter Mehrkanal-Analogsignalgenerator mit einem Frequenzbereich von bis zu 8,5 GHz pro Kanal.
Die sich stetig weiterentwickelnden Technologien in der drahtlosen Kommunikation sowie in Anwendungen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung erfordern höhere Frequenzabdeckung durch komplexe Modulationsverfahren wie MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output), Beamforming und Multiplexing, um den Datendurchsatz zu maximieren. Der analoge Signalgenerator Keysight N5185A MXG liefert konsistente und reproduzierbare Ergebnisse und eignet sich ideal für Multiport-Tests. Die kundenspezifischen DAC-ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) des MXG nutzen die direkte digitale Synthese (DDS), um präzise Signale in einem benutzerfreundlichen Gehäuse zu erzeugen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die DUT-Anpassungskorrektur zwischen HF-Signalgenerator und Empfänger verbessert die Messgenauigkeit durch Kompensation von Impedanzfehlanpassungen zwischen dem Prüfling (DUT) und dem Messgerät. In dieser Anordnung sendet der HF-Signalgenerator ein Signal an den Eingang des Prüflings, und der Empfänger misst dessen Ausgangssignal.
Fehlanpassungen der Impedanz (z. B. Abweichungen von den üblichen 50 Ohm) am Ein- oder Ausgang des Prüflings verursachen Signalreflexionen und verfälschen Messwerte wie Verstärkung oder Frequenzgang. Die Anpassungskorrektur des Prüflings behebt dieses Problem durch Kalibrierung des Systems, um diese Fehlanpassungen auszugleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Empfängerdaten die tatsächliche Leistung des Prüflings widerspiegeln und nicht Messfehler im Testaufbau. Dies ist unerlässlich für präzise HF-Komponententests in Anwendungen wie der Kommunikationstechnik oder Radartechnik.
Dies wird häufig durch einen Kalibrierungsprozess erreicht, bei dem ein Vektornetzwerkanalysator (VNA) die Reflexionseigenschaften des Testaufbaus misst und anschließend Korrekturen an den Messdaten vorgenommen werden. Dieser Prozess ist sehr komplex und zeitaufwändig.
Die harmonische Leistungsfähigkeit gibt an, wie effektiv ein HF-Gerät – wie beispielsweise ein Signalgenerator, Verstärker oder Sender – unerwünschte Oberwellensignale minimiert. Bei Oberwellensignalen handelt es sich um Vielfache der Grundfrequenz, die den Systembetrieb stören können.
Oberwellen entstehen häufig durch Nichtlinearitäten in aktiven Bauteilen. Diese können die Signalreinheit beeinträchtigen, Störungen benachbarter Kanäle verursachen und die Gesamteffizienz des Systems verringern. Zur Messung der Oberwellenleistung müssen die Verzerrungsgrade der Oberwellen (z. B. zweite und dritte Oberwellen) relativ zum Grundsignal bewertet werden, typischerweise in dBc (Dezibel relativ zum Träger).
Eine überragende Oberwellenleistung ist unerlässlich in hochpräzisen HF-Anwendungen wie Radar, drahtloser Kommunikation und 6G-Forschung, wo geringe Verzerrungen die Signalintegrität und die Einhaltung regulatorischer Standards gewährleisten.
Phasenrauschen in einem HF-Signal ist die zufällige zeitliche Variation der Signalphase, die sich als Schwankungen um die gewünschte Trägerfrequenz äußert. Diese Variationen stellen im Wesentlichen Rauschen dar, das die Phasenkohärenz des Signals verzerrt und zu einer Verbreiterung seiner Spektrallinie im Frequenzbereich führt.
Dieses Rauschen kann die Leistungsfähigkeit von Kommunikationssystemen beeinträchtigen, indem es Jitter in digitalen Systemen verursacht, Interferenzen in benachbarten Kanälen hervorruft und die Genauigkeit von Zeit- und Frequenzstandards verringert.
Phasenrauschen ist besonders kritisch in Anwendungen, die eine hohe spektrale Reinheit erfordern, wie Radar, Telekommunikation und Präzisionszeitmessung. Es kann die Signalqualität, die Datenintegrität und die Systemzuverlässigkeit beeinträchtigen. Phasenrauschen wird typischerweise in dBc/Hz gemessen und gibt an, wie viel Rauschleistung bei einer bestimmten Frequenzverschiebung vom Träger, normiert auf eine Bandbreite von 1 Hz, vorhanden ist.