Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight NC1-Klasse Essential Zu den einphasigen Wechselstromnetzteilen gehört die Serie AC6800.
Keysight NC1-Klasse Essential Die einphasigen Wechselstromnetzteile der Serie AC6800 liefern stabilen Wechselstrom für Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze sowie automatisierte Testsysteme, beispielsweise für Anwendungen wie Leistungssimulation, Frequenz- und Spannungsschwankungen sowie Leistungsfaktorkorrektur. Unsere einphasigen Wechselstromnetzteile unterstützen Leistungsmessungen bis zu 4.000 VA und bieten einstellbare Wechselstromleistung. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Bedienung. Zu den weiteren Funktionen gehören einstellbare Ausgangsspannung und -frequenz sowie Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überlastung. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie ein Netzteil speziell für Ihre Anwendung.
Simulation von Wechselstrom von 500 VA bis 4 kVA mit variierenden Spannungen und Frequenzen für Entwicklung, Fertigung und Wartung.
Der Fernzugriff und die Fernsteuerung erfolgen über einen Webbrowser, sodass Sie die Einstellungen von überall aus überwachen und anpassen können.
Konfiguration und Steuerung erfolgen über branchenübliche LAN- und USB-Anschlüsse, LXI-Core-Schnittstellen sowie die Flexibilität einer optionalen GPIB-Schnittstelle.
Einstell- und Messdaten können auf dem Bedienfeld oder programmatisch angezeigt werden, um eine effiziente Steuerung, Überwachung und Integration in automatisierte Testsysteme zu ermöglichen.
Maximum frequency
500 Hz
Maximum power
500 VA bis 4000 VA
Maximum current per output
15 A bis 120
Maximum voltage per output
452 V
DC Power
400 W bis 3200 W
AC6801B
Diese einfache AC-Stromquelle bietet eine stabile, zuverlässige Leistung von bis zu 500 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible E/A-Konnektivität.
AC6803B
Diese einfache Wechselstromquelle bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung bis zu 2000 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible I/O-Anschlüsse.
AC6804B
Diese einfache Wechselstromquelle bietet eine stabile und zuverlässige Stromversorgung bis zu 4000 VA. Eine intuitive Benutzeroberfläche und flexible I/O-Anschlüsse.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Einphasige Wechselstromnetzteile erzeugen zwischen ihren beiden Ausgangsklemmen nur eine Wechselspannung. Ihre Ausgangsleistung ist für die meisten Haushaltsgeräte und Kleingeräte ausreichend.
Bei Netzteilen, die an das Stromnetz angeschlossen sind, wird einer der Anschlüsse als stromführender Anschluss (Phase) bezeichnet und leitet stets den Strom zum Verbraucher. Der andere Anschluss, der sogenannte Neutralleiter, dient lediglich als Rückleitung für den Strom und hat idealerweise ein Potenzial von null Volt gegenüber der Netzerde.
Bei manchen Netzteilen, die für den Betrieb mit getrennter Stromversorgung ausgelegt sind, gibt es jedoch keinen separaten Neutralleiter mit direkter elektrischer Verbindung zur Erdung. Stattdessen können sie zwei stromführende Leiter mit entgegengesetzten Phasen in einer 120/240-V-Split-Phase-Konfiguration aufweisen.
Dies sind einige wichtige Aspekte, die bei der Auswahl von Wechselstromnetzteilen zu beachten sind:
• Ausgangsfrequenz: Dies ist der Bereich oder die Menge der am Ausgang unterstützten Frequenzen.
• Ausgangsleistung: Dies ist die maximale Leistung, die das Wechselstromnetzteil liefern kann.
• Ausgangsstrom: Dies ist der maximale Effektivwert des Stroms aus dem Wechselstromnetzteil.
• Ausgangsspannung (VAC): Dies ist der Effektivspannungsbereich, der vom Wechselstromnetzteil bereitgestellt wird.
Weitere zu berücksichtigende Faktoren sind:
• Wirkungsgrad: Dieser Wert gibt an, wie effektiv das Wechselstromnetzteil die Eingangsenergie in Ausgangsenergie umwandelt.
• Leistungsfaktor: Dieser Wert stellt die Phasenausrichtung von Wechselspannung und -strom dar.
• Klirrfaktor: Dies ist ein Maß für die Abweichung der Wechselstromwellenform von der idealen Sinuswelle.
• Lastregelung: Dies gibt die Stabilität der Ausgangsspannung bzw. des Ausgangsstroms bei Änderungen der Last am Netzteil an.
• Netzregelung: Dies gibt die Stabilität der Ausgangsspannung bzw. des Ausgangsstroms bei Schwankungen der Eingangsspannung an.
• Kalibrierungszertifikate: Sie belegen, dass das Netzteil nach internationalen Kalibrierungsstandards geprüft wurde.
Sie können ein Wechselstromnetzteil über gängige Kommunikationsschnittstellen wie GPIB, LAN, USB und RS-232 fernsteuern. Die Fernsteuerung ermöglicht die nahtlose Integration in automatisierte Testsysteme. Darüber hinaus unterstützen einige Wechselstromquellen SCPI-Befehle (Standard Commands for Programmable Instruments), was die Automatisierung und Anpassung erleichtert.