Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 13

Abbildung eines Standard-Widerstandspaares mit vier Anschlüssen
Vierpoliges Standard-Widerstandspaar-Set
Modell
42030A
Steckertyp
-
Maximale Frequenz
-
Ports
-
Typ
Widerstandssatz
Abbildung eines 30-A-Stromshunts
30 A Stromshunt
Modell
34330A
Steckertyp
-
Maximale Frequenz
-
Ports
-
Typ
Stromshunt
Abbildung der SMD-Prüfvorrichtung für die untere Elektrode
SMD-Prüfvorrichtung für die untere Elektrode
Modell
16198A
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
10 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung einer SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden
SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden
Modell
16192A
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
2 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung einer SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
Modell
16196A
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
3 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung einer SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
Modell
16196B
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
3 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung einer SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
Modell
16196C
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
3 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung einer SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
SMD-Prüfvorrichtung mit parallelen Elektroden, DC bis 3 GHz
Modell
16196D
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
3 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung der SMD-Prüfvorrichtung für die untere Elektrode
SMD-Prüfvorrichtung für die untere Elektrode
Modell
16197A
Steckertyp
APC-7
Maximale Frequenz
3 GHz
Ports
-
Typ
Test-Vorrichtung
Abbildung der Widerstandsbox für den Evaluierungskit N1299A-301.
Hochwertiger Widerstandskasten für das Evaluierungskit N1299A-301
Modell
N1422A
Steckertyp
-
Maximale Frequenz
-
Ports
-
Typ
Widerstandskasten
Abbildung einer Widerstandsmesszelle für N1413 mit B2980-Serie (50 mm Elektroden)
Widerstandsmesszelle für N1413 mit B2980-Serie (50 mm Elektroden)
Modell
N1424A
Steckertyp
-
Maximale Frequenz
-
Ports
-
Typ
Widerstandszelle
Abbildung einer Widerstandsmesszelle für N1413 mit Elektroden der Serie B2980 (26/50 mm Durchmesser)
Widerstandsmesszelle für N1413 mit Elektroden der Serie B2980 (26/50 mm Durchmesser)
Modell
N1424B
Steckertyp
-
Maximale Frequenz
-
Ports
-
Typ
Widerstandszelle
Alles löschen