Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Keysight SL2600A é um sistema modular de teste de carga de megawatts para interfaces EV e EVSE de até 1500 V e 1500 A, permitindo testes de conformidade, interoperabilidade e segurança.
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O carregamento de megawatts é um facilitador essencial para o transporte pesado com emissão zero, desde caminhões e ônibus de longa distância até aplicações industriais e frotas. À medida que o Sistema de Carregamento de Megawatts (MCS) eleva a potência de carregamento para a faixa de vários megawatts, a validação confiável da segurança, interoperabilidade e comportamento do sistema torna-se crítica ao longo do desenvolvimento e certificação.
O Keysight SL2600A Megawatt Charging Discovery System é uma plataforma de teste modular e preparada para o futuro, projetada para validar interfaces de carregamento de megawatts de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento em condições laboratoriais realistas. Com suporte para tensões de até 1.500 V CC e correntes de até 1.500 A CC, o SL2600A permite testes abrangentes, desde a verificação inicial da comunicação até cenários de carregamento de megawatts com potência total.
Construído em torno de uma arquitetura central flexível, o SL2600A pode emular as funções de EV e EVSE em uma única solução. Para testes de EV, ele atua como uma estação de carregamento da classe megawatt totalmente configurável, permitindo a validação do comportamento de carregamento do veículo, mecanismos de segurança e comunicação de carregamento sob cargas de alta potência. Para testes de EVSE, o sistema emula um veículo elétrico de última geração para verificar o desempenho, a interoperabilidade e a conformidade da estação de carregamento de maneira controlada e repetível. Essa capacidade de uso duplo reduz a complexidade dos testes e acelera os ciclos de desenvolvimento.
O design modular permite configurações realistas para diferentes objetivos de teste. Quando combinado com a unidade de cabo de carregamento SL2620A, com um cabo de carregamento MCS refrigerado a líquido, o SL2600A suporta validação EV de potência total até 1.500 A CC com desempenho térmico estável. Com a unidade de entrada SL2610A, o sistema fornece uma interface MCS do lado do veículo para testes EVSE realistas e repetíveis, incluindo operação controlada de alta corrente com fontes de alimentação bidirecionais.
Leia mais sobre carregamento megawatt nesta publicação do blog ou aqui.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.