Description

QC Waveform Package QDART Support  Comments
Version 5 5G 4.8.16

Fourth package release:

  • 5GNR_DL_20MHZ_QAM64.wfm
  • NR_UL_FR2_100M_SCS120k_QPSK_80slots.wfm
  • QC_C2K_DL_RC1.wfm
  • QC_GSM_DL.wfm
  • QC_GSMEDGE_DL.wfm
  • QC_LTEFDD_DL_10M_MCS5.wfm
  • QC_LTETDD_DL_10M_MCS5.wfm
  • QC_TDSCDMA_DL_12.2K.wfm
  • QC_WCDMA_DL_12.2K_12FRAME.wfm
  • QC_WCDMA_DL_12.2K_ILPC.wfm
  • QC_WCDMA_DL_12.2K_ILPC_GH.wfm
  • QC_WCDMA_DL_ALLUPTPC.wfm
  • QC_WCDMA_DL_ALLUPTPC_CPICH_Only.wfm

Under Qualcomm’s factory test technology license (FTTL), Keysight provides access to Qualcomm waveforms to simplify product testing. Use the following resources to obtain and optimize the use of these waveforms.

Resources

Waveform files available for download

Keysight Qualcomm FTTL Waveform Pack - Version 5
Waveform file  SHA-1 sum (hex) Unique ID (dec) RF Cal SCPI QSEQ  Station Cal 
5GNR_DL_20MHZ_QAM64.wfm 937ddb9218df37a10dfa9e9f19831fd282541724 778344318      ✔  
NR_UL_FR2_100M_SCS120k_QPSK_80slots.wfm 431ffb1224320140fd185c409fa79fe0f43aa7d4 2825340484      ✔  
QC_C2K_DL_RC1.wfm 46b9054809c5fdffa5eef238b61bde2af1e55724 218003431          ✔    ✔          ✔
QC_GSM_DL.wfm 0c4dbd72f1b64807d104971729ba9435a9b8c4f6 981191293          ✔            ✔
QC_GSMEDGE_DL.wfm 62189acb9386f1f96e8d44cf74bc29173ecd0401 2511264090      ✔  
QC_LTEFDD_DL_10M_MCS5.wfm c4a9f76c5a8b7da06ddcf9dc651ffccf05d9c937 4241487241      ✔  
QC_LTETDD_DL_10M_MCS5.wfm bbc10dd4723cb040762938fa7713a0e5a86e61a1 2693503931      ✔  
QC_TDSCDMA_DL_12.2K.wfm b741dc24188aff5ffc0c9f2bb7dcdf0737055410 3761971530      ✔  
QC_WCDMA_DL_12.2K_12FRAME.wfm 4d64f8e909a6b21958feca6b7dca7555949f35cd 2191461411              ✔
QC_WCDMA_DL_12.2K_ILPC.wfm 568f4d6b4fcd15c5c3f60efed3dccfa6e8030c37 1983776881      ✔  
QC_WCDMA_DL_12.2K_ILPC_GH.wfm 6d9b8d49663f7160a49e3225bb4ed9dad673e6fd 2141862828      ✔  
QC_WCDMA_DL_ALLUPTPC.wfm f72a82380c28cf96449b60e712bd4579e323002f 865698979          ✔    ✔  
QC_WCDMA_DL_ALLUPTPC_CPICH_Only.wfm ef55a005c0d38a7fa85ae540a9f88150ab69ab5d 3855713518          ✔    
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2020-02-05 A.05.00 Support starting with QDART 5GNR 4.8.16 onwards
Data de lançamento Versão
2020-02-05 A.05.00
Version Description
Support starting with QDART 5GNR 4.8.16 onwards

Como Baixar

  • See Supporting Documentation

Como Instalar

  • See Supporting Documentation

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • N5182A, N5172B, N5182B, E6607A, E6607B, E6607C, E6640A

Como Baixar

  • See Supporting Documentation

Como Instalar

  • See Supporting Documentation

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • N5182A, N5172B, N5182B, E6607A, E6607B, E6607C, E6640A

Como Baixar

  • See Supporting Documentation

Como Instalar

  • See Supporting Documentation

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Pré-requisitos

  • No specific prerequisites

Instrumentos Compatíveis

  • N5182A, N5172B, N5182B, E6607A, E6607B, E6607C, E6640A

Como Baixar

  • See Supporting Documentation

Como Instalar

  • See Supporting Documentation

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Pré-requisitos

  • No specific prerequisites

Instrumentos Compatíveis

  • N5182A, N5172B, N5182B, E6607A, E6607B, E6607C, E6640A

Como Baixar

  • See Supporting Documentation

Como Instalar

  • See Supporting Documentation

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

Pré-requisitos

  • No specific prerequisites

Instrumentos Compatíveis

  • N5182A, N5172B, N5182B, E6607A, E6607B, E6607C, E6640A
SHOW MORE