So validieren Sie die Leistung von Wi-Fi-Geräten und -Netzwerken

SL1047A Scienlab Charging Discovery System - High-Power Serie
+ Automatisierte drahtlose Testumgebungen

Messung von Durchsatz, Latenz und Zuverlässigkeit bei Wi-Fi 6-, 6E- und 7-Geräten

Wi-Fi 6-, 6E- und 7-Geräte führen Funktionen ein, die neue Validierungsansätze erfordern. Höherstufige Modulation (4096 QAM) erfordert eine Fehlervetormagnitude von besser als –38 dB und Signal-Rausch-Verhältnisse von über 42 dB, was bedeutet, dass der Hochfrequenz-(HF)-Pfadverlust zwischen den Testkammern minimiert werden muss. Kanäle mit einer Bandbreite von bis zu 320 MHz im 6-GHz-Band erfordern eine Preamble-Puncturing-Validierung, um zu bestätigen, dass die Geräte deaktivierte Unterkanäle korrekt handhaben. Der Multi-Link-Betrieb (MLO) fügt eine weitere Komplexitätsebene hinzu. Da MLO mehrere Funkgeräte über die 2,4-, 5- und 6-GHz-Bänder als einen einzigen logischen Datenpfad koordiniert, muss die Testinstrumentierung jeden Funklink gleichzeitig beobachten und messen.

Synchronisiertes Sniffing – unter Verwendung des Precision Time Protocol über mehrere Sonden hinweg – ist notwendig, um Aufzeichnungen für eine genaue Protokollanalyse zusammenzuführen. Latenzempfindliche Funktionen wie eingeschränkte Serviceperioden und eingeschränkte Ziel-Wake-Time erfordern deterministische QoS-Messungen mit Paketebenenauflösung – typischerweise Tausende von Einweg-Verzögerungsproben pro Sekunde. Die Testumgebung muss Over-the-Air-Betrieb in geschirmten Absorberkammern, programmierbare Dämpfung für Rate-versus-Range-Sweeps und Verkehrsemulation im großen Maßstab mit Hunderten bis Tausenden von virtuellen Stationen unterstützen.

Validierungslösung für die Leistung von Wi-Fi-Geräten und -Netzwerken

Die Validierung der Leistung von Wi-Fi-Geräten und -Netzwerken erfordert kontrollierte HF-Umgebungen mit geringem Pfadverlust und synchronisierte Multi-Link-Messungen. Die automatisierte drahtlose Testbettlösung von Keysight verwendet geschirmte Absorberkammern, Richtantennen, programmierbare Dämpfungsglieder und präzisionszeit-synchronisierte Sniffer, um wiederholbare, automatisierte Over-the-Air-Tests für Wi-Fi 6, 6E und 7 zu ermöglichen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Validierungslösung für Wi-Fi-Geräte und -Netzwerke

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?