Wie die Ausfallsicherheit virtueller Firewalls validiert wird

BreakingPoint VE
+ BreakingPoint VE

Virtuelle Firewalls realistisch testen

Die Validierung der Ausfallsicherheit virtueller Firewalls wird zunehmend schwieriger in hybriden Cloud-Umgebungen, in denen legitimer Anwendungsverkehr und bösartige Aktivitäten in verteilten Infrastrukturen koexistieren. Sicherheitsteams müssen verstehen, wie sich Richtlinien, Inspektions-Engines und Durchsetzungslogik unter wechselnden Verkehrsmixen, verschlüsselten Sitzungen und sich entwickelnden Angriffsmustern verhalten. Das Wiedergeben von realistischem Benutzerverhalten mit HTTP Archive (HAR)-Daten kann helfen, Lücken in der Sichtbarkeit, Richtliniengenauigkeit und Sitzungsbehandlung aufzudecken, bevor diese Probleme die Produktionsleistung beeinträchtigen.

Die Herausforderung wird noch größer, wenn virtuelle Firewalls Cloud-native Anwendungen schützen, Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)-Architekturen unterstützen und in Continuous Integration und Continuous Delivery (CI/CD)-Workflows passen müssen. Unter diesen Bedingungen müssen Ingenieure bewerten, ob Sicherheitskontrollen schädlichen Datenverkehr blockieren können, ohne legitime Anwendungsflüsse zu stören. Diese Art von Tests hilft, Schwellenwerte zu identifizieren, bei denen der Durchsatz sinkt, Fehlalarme zunehmen oder die Schutzwirksamkeit abnimmt, wenn Umfang und Angriffsintensität steigen.

Lösung zur Validierung virtueller Firewalls

Das Testen der Resilienz virtueller Firewalls erfordert eine kontrollierte Möglichkeit, realistisches Anwendungsverhalten mit reproduzierbarem Angriffsverkehr unter skalierbaren Cloud-Bedingungen zu kombinieren. Die Lösung Keysight BreakingPoint Virtual Edition (VE) hilft Ingenieuren zu validieren, wie virtuelle Firewalls und zugehörige Cloud-Sicherheitskontrollen auf gemischten gutartigen und schädlichen Verkehr reagieren, einschließlich HAR-basierter Webanwendungs-Wiedergabe. Dieser Ansatz verbessert die Sicherheitsvalidierung, unterstützt Cloud-Firewall-Test-Workflows und hilft Teams, die Richtlinieneffektivität, die Verkehrsverarbeitung und die Bereitstellungsbereitschaft mit größerem Vertrauen zu bewerten.

Blockdiagramm unserer Lösung zur Validierung virtueller Firewalls ansehen

Lösung zur Validierung virtueller Firewalls

Produkte für unsere Lösung zur Validierung virtueller Firewalls erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?