So validieren Sie die Leistung von 5G-Mobilgeräten

Hardware zur Gerätevalidierung
Software zur Gerätevalidierung
+ Hardware zur Gerätevalidierung
+ Software zur Gerätevalidierung

Messung der Sprach-, Daten-, Video- und Standortqualität in Labor- und Feldumgebungen

Die Validierung von 5G-Geräten erfordert Leistungstests über mehrere Dienstdomänen hinweg — Datendurchsatz, Sprachqualität, Videostreaming, Standortgenauigkeit und Cloud-Gaming — sowohl in Labor- als auch in Live-Netzwerkumgebungen. Im Labor repliziert eine Netzwerkemulationsplattform reale 5G-Funkbedingungen, einschließlich Fading, Rauschen und Mehrzellenmobilität. Die Tests umfassen Uplink- und Downlink-Durchsatz, Anrufzuverlässigkeit und Sprachqualität (Voice over NR, Voice over LTE, Voice over Wi-Fi), Over-the-Top (OTT) Videostreaming und die Genauigkeit der unterstützten GNSS (A-GNSS)-Standortbestimmung über GPS-, GLONASS-, BeiDou-, Galileo-, QZSS- und NAVIC-Konstellationen hinweg.

Feldtests erweitern dieselbe Methodik auf Live-Netzwerke und messen den Durchsatz sowie die One-Way-Latenz zum mobilen Edge und zum öffentlichen Internet. Sprach-, Video- und Standortmetriken werden unter stationären Bedingungen, beim Gehen und Fahren in städtischen und ländlichen Umgebungen erfasst. Die Ergebnisse werden anhand von Referenzgeräten bewertet, wobei eine ausgewogene Scorecard jedes Gerät über alle Dienstdomänen hinweg einstuft.

Testlösung für Mobilgeräte

Eine umfassende Validierung von 5G-Geräten erfordert automatisierte, wiederholbare Tests über Sprach-, Daten-, Video- und Standortdomänen hinweg. Das Keysight Testsystem für Mobilgeräte bietet eine skalierbare, modulare Plattform mit integrierter Netzwerk- und Kanalemulation, vorkonfigurierten Testpaketen und anpassbaren Entwicklungstools für F&E, Konformitäts- und Betreiberabnahmetests.

Produkte in unserer 5G-Gerätevalidierungslösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?