Wie Sie die Anforderungen der CMMC-Risikobewertung erfüllen

IoT-Sicherheitsbewertung
+ IoT-Sicherheitsbewertung

Robuste IoT-Sicherheit mit umfassendem Risikomanagement erreichen

Die Einhaltung der Risikobewertungsstufe 2 der Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) erfordert einen systematischen Ansatz mit robusten Tools und Prozessen zur Sicherheitsbewertung. Automatisierte Tools zum Scannen von Schwachstellen helfen bei der Identifizierung und Dokumentation potenzieller Schwachstellen von Systemen und Anwendungen. Die Firmware-Analyse ermöglicht eine gründliche Untersuchung der Firmware von Internet-of-Things-Geräten (IoT), wobei Komponenten von Drittanbietern erkannt und bekannten Schwachstellen zugeordnet werden. Kontinuierliche Überwachung und regelmäßig geplante Scans sind unerlässlich, um aufkommende Risiken sofort zu erkennen. Umfassende Berichte und umsetzbare Erkenntnisse sind ebenfalls entscheidend, um Strategien zur Risikominderung zu entwickeln und die Einhaltung von Vorschriften zu bestätigen.

Um die Anforderungen von CMMC Level 2 zu erfüllen, beginnen Sie mit einem umfassenden Erstscan, um bestehende Bibliotheken und Schwachstellen zu erfassen. Folgen Sie dem mit regelmäßigen Scans und einer automatisierten Korrelation, um neue Probleme zu erkennen. Firmware-Scans sollten Komponenten von Drittanbietern und aus Open-Source-Quellen identifizieren und sie bekannten Common Vulnerabilities and Exposures zuordnen – einschließlich dynamischer Benachrichtigungen über folgenschwere Schwachstellen –, um ein robustes Sicherheitsniveau aufrechtzuerhalten. Führen Sie netzwerkbasierte Audits und Protocol Fuzzing durch, um Schwachstellen in Netzwerkkonfigurationen und Kommunikationsprotokollen aufzudecken. Detaillierte Berichte mit umsetzbaren Erkenntnissen unterstützen effektive Behebungsstrategien, während eine kontinuierliche Überwachung sicherstellt, dass das Unternehmen die Compliance langfristig einhält.

CMMC IoT-Risikobewertungslösung

Die Erfüllung der Compliance für die CMMC Level 2-Risikobewertung erfordert die Integration von automatisiertem Schwachstellenscanning, Firmware-Analyse und kontinuierlicher Überwachung, um Schwachstellen effizient zu identifizieren, zu priorisieren und zu beheben. Keysight IoT Security Assessment bietet diese Lösung durch die Integration mehrerer Sicherheitsfunktionen in einer einzigen Plattform. Es automatisiert die Erkennung und Bewertung von Schwachstellen. Darüber hinaus bietet es eine umfassende Abdeckung, einschließlich Codierungsschwächen, netzwerkbasierter Audits und Protocol Fuzzing. Das Firmware-Analysemodul überwacht kontinuierlich die Firmware-Bibliotheken von IoT-Geräten und liefert tägliche Berichte über neu entdeckte Schwachstellen. Mit fortschrittlichen Analysetechniken und detaillierten Berichten stellt die Keysight-Lösung sicher, dass Unternehmen Schwachstellen effizient identifizieren, priorisieren und beheben können, wodurch ein robustes Sicherheitsniveau aufrechterhalten und die CMMC Level 2-Compliance erreicht wird.

Sehen Sie sich eine Demo unserer CMMC IoT-Risikobewertungslösung an

Entdecken Sie unsere CMMC IoT-Risikobewertungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?