Wie man das thermische und elektrische Verhalten von Batterien korreliert

Batterietestlösungen
+ Batterietestlösungen

thermische und elektrische Korrelationsprüfung

Für die Prüfung von Batteriemodulen ist die gleichzeitige Messung elektrischer Parameter und der Temperatur erforderlich, um den Einfluss thermischer Effekte auf die Leistung zu verstehen. Der Versuchsaufbau umfasst bidirektionale Stromversorgungssysteme zur Ansteuerung dynamischer Lastprofile, Temperatursensoren zur Erfassung des thermischen Verhaltens und synchronisierte Datenerfassungssysteme, um zeitlich abgestimmte Messungen über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Das Testverfahren umfasst Lade- und Entladezyklen unter Echtzeitüberwachung von Spannung, Stromstärke und Temperatur. Messsysteme erfassen sowohl transientes als auch stationäres Verhalten und ermöglichen so die Korrelation zwischen elektrischen Lastbedingungen und den daraus resultierenden thermischen Änderungen. Dieser Ansatz erlaubt es Ingenieuren, die thermischen Ansprechcharakteristika zu bewerten und zu verstehen, wie sich Temperaturschwankungen auf die elektrische Leistung im Betrieb auswirken.

Lösung zur thermisch-elektrischen Korrelation von Batterien

Der Test erfordert die synchronisierte Erfassung von elektrischen und Temperaturdaten unter dynamischen Betriebsbedingungen des Batteriemoduls. Ein Batterietestsystem ermöglicht die präzise Steuerung von Stromprofilen und integriert Messkanäle für elektrische und thermische Signale, wodurch eine genaue zeitliche Korrelation gewährleistet wird. Die Lösung unterstützt die Mehrkanal-Datenerfassung mit hoher Abtastgenauigkeit und ermöglicht es Ingenieuren, thermische Verzögerungen, transiente Effekte und das stationäre Verhalten unter variierenden Lasten zu beobachten. Sie integriert Sicherheitsüberwachung, Automatisierung und skalierbare Konfigurationen für verschiedene Modulgrößen. Dies ermöglicht eine konsistente und reproduzierbare Korrelationsanalyse über verschiedene Testszenarien hinweg.

Blockdiagramm der Lösung zur thermisch-elektrischen Korrelation einer Batterie

Blockdiagramm der Lösung zur thermisch-elektrischen Korrelation einer Batterie

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur thermisch-elektrischen Korrelation von Batterien

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?