Analyse von PAM4-Empfangssignalen

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Fehleranalyse zur Untersuchung von PAM4-Empfängersignalen

Die Analyse von PAM4-Signalen erfordert Messungen der Mehrbitfehlerrate (BER) und der Symbolfehlerrate (SER). Die BER ist ein Maß für die Qualität des Empfängers und wird anhand des Verhältnisses der fehlerhaften Bits zu den übertragenen Bits ermittelt. BER-Messungen sind für die Charakterisierung wichtig, da Normenkonsortien BER-Anforderungen definieren. Die Analyse spezifischer Fehler nur bei 0s oder 1s ist nützlich für die Fehlersuche im Empfänger oder an anderer Stelle in der Verbindung.

In ähnlicher Weise können Sie die SER bestimmen, indem Sie das Verhältnis der fehlerhaften Symbole zu den übertragenen Symbolen nehmen. Damit wird die Leistung in Form von Symbolfehlern anstelle von Bitfehlern angegeben. Da PAM4 vier Symbole hat, gibt es fünf mögliche SER-Messungen - eine für jedes einzelne PAM4-Symbol und eine Gesamt-SER-Messung, die alle Symbole berücksichtigt. Anhand dieser SERs kann der Benutzer feststellen, welches PAM4-Symbol fehlerhaft ist oder wie oft ein bestimmtes Symbol einen Fehler aufweist. Diese detaillierte SER-Analyse ist hilfreich für die vollständige Charakterisierung des PAM4-Systems.

PAM4-Empfängeranalyse-Lösung

Die Charakterisierung, das Design und das Debugging von Verbindungen mit PAM4-Signalisierung erfordern verschiedene BER- und SER-Messungen. Die Keysight PAM4-Analyselösung kombiniert den Keysight M8040A High-Performance BERT mit fortschrittlicher Messsoftware, um eine detaillierte Fehleranalyse für BER und SER zu ermöglichen. Die Lösung unterstützt lange pseudozufällige binäre Sequenzen (PRBS) und speicherbasierte Muster.

Siehe Demo der PAM4-Analyse

Entdecken Sie die Produkte in unserer PAM4-Empfängeranalyse-Lösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?