Test der drahtlosen Konnektivität

Umfassende Wi-Fi-Tests auf allen Standards und Stufen

Die WLAN-Testlösungen von Keysight bieten umfassende Tools zur Validierung der Leistung von WLAN-Geräten gemäß allen IEEE 802.11-Standards, einschließlich Wi-Fi 5, 6/6E und 7. Diese Lösungen unterstützen HF-Kalibrierung, Durchsatzanalyse, Protokollvalidierung und Interoperabilitätstests über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Dank fortschrittlicher Emulation, vollständiger Transparenz und Integration mit Mobilfunknetzen gewährleisten Sie eine schnellere Entwicklung, eine zuverlässige Leistungsvalidierung und eine verkürzte Markteinführungszeit für Ihre WLAN-fähigen Geräte und Infrastrukturen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Verkehrssimulation

Generiert realweltliche Verkehrsmuster und Netzwerkbedingungen, um das Geräteverhalten unter tatsächlichen Nutzungsszenarien, einschließlich Überlastung und Roaming, zu bewerten.

Schichtprotokollanalyse

Liefert Einblicke von der physikalischen Schicht bis zur Anwendungsschicht, einschließlich Datenraten-Reichweiten-Tests, Ressourceneinheiten-Sweeps und Empfängerempfindlichkeit zur Optimierung des Geräteverhaltens.

Wi-Fi- und Mobilfunk-Interworking

Überprüft die Leistungsfähigkeit von Geräten, die in Wi-Fi- und Mobilfunknetzen betrieben werden, und gewährleistet so reibungslose Übergänge und eine optimale Leistung beim drahtlosen Festnetzzugang.

Unterstützung mehrerer Standards

Deckt alle Wi-Fi-Standards ab (802.11a / b / g / n / ac / ax / be) und ermöglicht Ihnen so die Validierung älterer, aktueller und zukünftiger Geräte mit einer einzigen Lösung.

Produktbild
  • Technology

    WLAN 5 / 6 / 6E / 7

  • Test types

    System test, Performance test

  • Use cases

    Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test

Häufig gestellte Fragen