E9903G

Zuverlässige Fehlererkennung im Schaltkreis für die Leiterplattenfertigung

Keysight In-Circuit-Testsysteme bieten leistungsstarke, skalierbare Lösungen zum Testen komplexer, dicht bestückter Leiterplatten in der Großserienfertigung. Mit flexiblen Pin-Konfigurationen, Boundary-Scan-Unterstützung, vektorlosen Testfunktionen und programmierbaren Analogmessungen gewährleisten diese Systeme eine schnelle und präzise Erkennung von Bestückungsfehlern wie Lötfehlern, falsch ausgerichteten Bauteilen und falschen Werten. Integrierte Diagnosefunktionen, intuitive Testentwicklungstools und eine automatisierungsbereite Integration optimieren Produktionsabläufe, reduzieren gleichzeitig Fehlanrufe und verbessern die Erstausschussrate. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

 

 

Hohe Fehlerabdeckung

Erkennt eine Vielzahl von Strukturfehlern, wie z. B. Lötstellenunterbrechungen, Kurzschlüsse und falsche Bauteilplatzierung, und gewährleistet so eine verbesserte Produktqualität und reduzierte Nachbearbeitungskosten.

Skalierbares Testpin-Design

Unterstützt hochdichte Leiterplatten mit flexiblen Pin-Anzahlkonfigurationen und ermöglicht so die Anpassung an verschiedene Leiterplattengrößen und -komplexitäten ohne Hardwareänderungen.

Integrierte Analysen

Bietet Echtzeit-Testmetriken, detaillierte Dateneinblicke und automatisierte Berichterstellung direkt auf dem Tester. Ermöglicht schnellere Ursachenanalysen, steigert die Produktivität bei komplexen Systemen und unterstützt die nahtlose Skalierung bis hin zu Analysen auf Unternehmensebene.

Integrierter Grenzscan 

Führt Strukturdiagnostik über Standard-Testzugangsports (TAPs) durch, wodurch die Notwendigkeit invasiver Sondierungen oder zusätzlicher Hardwareinstrumentierung entfällt. 

Produktbild
  • System width

    800 mm bis 1800 mm

  • Maximum node count

    0 bis 5760

  • Maximum parallel testing

    2 bis 112

  • Fixture actuation

    Vacuum, Press down

Häufig gestellte Fragen