Automatisierungssoftware für das Kfz-Radar E8740A

Die Automatisierungssoftware für das Automobilradar E8740A ermöglicht grundlegende Funktionen, Testsequenzen sowie eine einfache Verbindung und Konfiguration für Radartests.

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

KS83200A Automatisierungssoftware für Kfz-Radartests
KS83200A Automatisierungssoftware für Kfz-Radartests

Modell:

KS83200A

QTY

Optionen

1

Automatisierungssoftware für die Radarprüfung in der Automobilindustrie | Dauerlizenz

1

Softwarelizenzunterstützung (für unbefristete Lizenzen)

Highlights

Merkmale und Funktionen

  • Sofortiger Zugriff auf Testfälle und Bibliotheken mit Testroutinen für spezifische Testfälle im Automobilradarbereich, einschließlich wichtiger Standards.
  • Intuitive Benutzeroberfläche für Testkonfiguration und -sequenzierung
  • Links zu allen notwendigen Hochfrequenzinstrumenten einschließlich Kalibrierinformationen
  • Der Testbericht dokumentiert die Testkonfiguration, die durchgeführten Messungen, den Status (bestanden/nicht bestanden), die Margenanalyse und die Signalverläufe.


Bestellinformationen:
 

Diese Software wird auf Ihrem PC oder Signalanalysator installiert und erfordert eine Kopie der VSA-Software 89600.

  • Bestellen Sie KS83200A für grundlegende Funktionalität und Hardware-Konnektivität zu E8740A-Lösungen.
  • KS83RX0A ermöglicht Empfängertests – Signalgenerierungs- und Interferenztests
  • KS83ST0A wird Testfälle für Signalanalyse und Signalgenerierung gemäß ETSI-Standards anbieten.
  • Alle Softwareoptionen sind mit einer standortgebundenen oder übertragbaren Lizenz und 6, 12, 24 oder 36 Monaten Support erhältlich.

Die KS83200A ermöglicht Ihnen den sofortigen Zugriff auf Funktionen zur Beschleunigung Ihres Testworkflows für Radarmodule. Die Keysight KS83200A Automatisierungsplattform für Automobilradar ist eine Suite standardkonformer Routinen für die Prüfung und Validierung von Radarsendern und -empfängern. Ihre automatisierten Routinen vereinfachen Programmierung, Anpassung und Test, und regelmäßige Updates halten sie auf dem neuesten Stand der Standards.

Die Plattform umfasst zudem Kalibrierungsroutinen, die die Instrumente und Vorrichtungen in jedem spezifischen Testaufbau berücksichtigen. Die Minimierung von Verlusten und die Erhöhung der Genauigkeit sind besonders wichtig bei der Arbeit mit Millimeterwellen-Instrumenten und -Signalen: Selbst geringfügige Abweichungen können zu fehlerhaften Gut/Schlecht-Ergebnissen führen.

Erfahren Sie mehr über das System zur Analyse und Generierung von Automobil-Radarsignalen.