Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Y1253A
Das Y1253A Prototyping-Board mit 1 Zoll Signal-Header-Breakout-Pins ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf einzelne Pins zum Prototyping oder Debugging.
Die Evaluierungs- und Prototyping-Platine Y1253A ermöglicht den Zugriff auf einzelne Pins für Prototyping- oder Debugging-Zwecke. Es handelt sich um ein Zubehörteil für M9195A/B PXIe DSR.
U1880A
Entzerrung der Zeitverzögerung zwischen Spannungs- und Stromsonden, indem beide Sonden mit demselben Impulssignal angesteuert werden
Für präzise Leistungsmessungen ist es äußerst wichtig, die Zeitverzögerung zwischen Spannungs- und Stromtastköpfen auszugleichen. Mit der Entzerrungsvorrichtung U1880A können Sie beide Tastköpfe mit demselben Impulssignal ansteuern. Die Entzerrung der Tastköpfe kann anschließend mit der Anwendungssoftware für Leistungsmessungen oder manuell am Oszilloskop durchgeführt werden.
N7015A
Bietet bis zu 30 GHz de-embeddbare Bandbreite und ermöglicht so die Signalverifizierung und das Debugging von USB Typ-C und anderen Standards.
Das N7015A Typ-C-Testkit bietet eine Leistung von bis zu 30 GHz de-embeddbarer Bandbreite und ermöglicht die Signalverifizierung und das Debugging von USB/DP/Thunderbolt-Designs und anderen Hochgeschwindigkeitssignalstandards zur Unterstützung von Typ-C-Anschlüssen.
Die N7015A High-Speed-USB-Typ-C-Prüfvorrichtung bricht 4 Spuren von High-Speed-Signalen für die Signalmessung oder -einspeisung sowie Low-Speed-Stromversorgungs- und Steuerleitungen zu einer sekundären Prüfvorrichtung (N7016A) zur Überwachung und Steuerung heraus. Das flexible Prüfvorrichtungs-Kit ermöglicht die Signalzugänglichkeit und das Probing an den USB-Geräte- und Host-Ports (Upstream und Downstream). Die N7016A Low-Speed-Prüfvorrichtung verwaltet Leistungs- und Steuerleitungen von der N7015A, um die Abschlussanforderungen und die Testkonfiguration sowie den Anschluss an einen Power-Delivery-Controller zu unterstützen.
Die Bauform ermöglicht die Montage von zwei Vorrichtungen nebeneinander und/oder übereinander. Unabhängig davon, ob die Vorrichtungen nebeneinander oder gestapelt angeordnet sind, erfüllen sie die in der Spezifikation vorgeschriebenen Mindestabstände. Die robuste Konstruktion gewährleistet mehrfaches Verbinden und Trennen ohne Ausfall in einer aktiven Testumgebung.
Siehe auch N7015A/N7016A USB Typ-C Interconnect Assembly Controller Software
16454A
Die genaue Permeabilität von ringförmigen Materialien in einem breiten Größenbereich messen.
Frequenz:
1 kHz bis 1 GHz
Stichprobengröße (nur Toroiden):
Höhe: ≤ 8,5 mm
Innendurchmesser: ≥ 3,1 mm
Außendurchmesser: ≤ 20 mm
Die 16454A ist für präzise Permeabilitätsmessungen an ringförmigen magnetischen Werkstoffen konzipiert. Da die Konstruktion dieser Vorrichtung eine Windung um den Ring bildet (ohne magnetische Streuung), ist das Wickeln eines Drahtes um den Ring überflüssig. Die komplexe Permeabilität wird aus der Induktivität mit und ohne Ring berechnet. Bei Verwendung des Messgeräts E4991A/4291B mit Option 002 ist eine direkte Ablesung der komplexen Permeabilität möglich. Zusätzlich ist eine kleine und eine große Vorrichtung im Lieferumfang enthalten, um ein breites Größenspektrum abzudecken.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte und Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte
16451B
Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien; entspricht ASTM D150
Frequenz:
≤ 30 MHz
Messparameter:
Kapazität (C), Verlustfaktor (D) und Dielektrizitätskonstante (εr', εr'')
Größe des zu prüfenden Materials:
Dicke: ≤ 10 mm
Durchmesser: 10 bis 56 mm
Das Gerät 16451B dient zur präzisen Bestimmung der Dielektrizitätskonstante fester dielektrischer Materialien und entspricht der Norm ASTM D150. Es verwendet das Plattenkondensatorverfahren, bei dem das Material zwischen zwei Elektroden eingeschlossen wird. Die Kapazität des Kondensators wird anschließend mit einem LCR-Meter oder einem Impedanzanalysator gemessen.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte .
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
16453A
Eliminieren Sie Streukapazitäten, indem Sie die Dielektrizitätskonstante fester Materialien mit Hilfe der Parallelplattenmethode messen.
Frequenz:
1 MHz bis 1 GHz
Stichprobengröße (nur glatte Blätter):
Dicke: 0,3 mm bis 3 mm
Durchmesser: ≥ 15 mm
Das Gerät 16453A ist für präzise Messungen der Dielektrizitätskonstante und des Verlustfaktors mit den Geräten E4991A/4291A/B konzipiert. Es nutzt das Parallelplattenverfahren, bei dem das Material zwischen zwei Elektroden eingeschlossen wird und so einen Kondensator bildet. Die Geräte E4991A/4291A/B messen die durch die Vorrichtung erzeugte Kapazität, und die Firmware-Option 002 berechnet die relative komplexe Permittivität, wie im Gerät 16451B beschrieben. Bei Verwendung des Geräts 16451B ist eine Justierung erforderlich, um parallele Elektroden zu gewährleisten. Diese Justierung ist beim Gerät 16453A nicht notwendig, da die Vorrichtung über eine flexible Elektrode verfügt, die sich automatisch an die Materialoberfläche anpasst.
Weitere Informationen zu Materialprüfgeräten finden Sie unter Materialprüfgeräte .
Erfahren Sie mehr über Zubehör für LCR-Meter und Impedanzmessgeräte.
U7242A
Zugriff auf die für eine einfache und genaue USB 3.0-Konformitätsprüfung erforderlichen Messpunkte von Sender und Empfänger.
Die USB-3.0-Testvorrichtung U7242A vereinfacht den Messprozess für USB 3.0, indem sie den Zugriff auf die für die Konformitätsprüfung von USB 3.0 erforderlichen Messpunkte von Sender und Empfänger ermöglicht. Sie ist für direkte SMA-Anschlüsse konzipiert und ermöglicht so einfache und präzise Messungen mit direkten Verbindungen zum Oszilloskop und J-Bert-SMA-Anschlüssen. Zusätzlich verfügt sie über Anschlüsse für aktive Differenzialtastköpfe von InfiniiMax zur Charakterisierung und Prüfung der aktiven Bussignalisierung von USB-3.0- und USB-2.0-Datenverkehr.
N1428A
Wird mit zwei Komponentenmodulen geliefert, die SMD-Bauteile, Anschlussdrähte und verschiedene Gerätetypen aufnehmen können.
Der N1428A ist speziell für den Betrieb mit dem Elektrometer/Hochohmmeter B2985A/87A konzipiert. Er verfügt über zwei Komponentenmodule zur Aufnahme von SMD-Bauteilen, Anschlussdrähten und verschiedenen anderen Bauteilen. Durch das abgeschirmte Gehäuse werden elektrische Störungen minimiert. Eine integrierte Verriegelungsschaltung ermöglicht sichere Hochspannungsmessungen. Zum Anschluss des N1428A an das B2985A/87A wird außerdem der Hochohmmeter-Adapter N1413A benötigt.
Erfahren Sie mehr über die Femtometer-/Pikoamperemeter- und Elektrometer-/Hochohm-Messgeräte der Keysight B2980A-Serie .
16034E
Impedanzmessung an einem SMD-Bauteil mit einer Mindestgröße von 1,6 (L) x 0,8 (B) mm durchführen.
Die Prüfvorrichtung 16034E ist für Impedanzmessungen an SMD-Bauteilen konzipiert. Die minimale SMD-Bauteilgröße, für die diese Vorrichtung geeignet ist, beträgt 1,6 (L) x 0,8 (B) mm.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte
Y1131A
Bietet modulspezifische Tests zur Fehlerbehebung bei Relaisausfällen und zur Vorhersage des Wartungsbedarfs
„Verwendet für 34980A-Mainframe und Module – wählen Sie die Option für spezifische Modulunterstützung. Der Y1131A bietet eine Reihe von Diagnosetests für die Relaisschaltmodule, die für die Keysight 34980A Multifunktions-Schalt-/Messeinheit verfügbar sind. Die Software bietet modulspezifische Tests, die Sie bei der Fehlersuche an möglichen Relaisausfällen und der Vorhersage des Systemwartungsbedarfs unterstützen.“
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
Y1150A
Verbindet den 34945EXT mit 8 N181x SPDT-Steckverbindern, um die Strom- und Steuersignale vom Treibermodul zu den Schaltern zu leiten.
Die Verteilerplatinen Y1150A-Y1155A ermöglichen den einfachen Anschluss externer Schalter. Die Verteilerplatinen werden auf den 34945EXT aufgesteckt und dienen dazu, die Strom- und Steuersignale vom Treibermodul über Standardkabel zu den Schaltern zu leiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
Y1151A
Verbindet den 34945EXT mit zwei 87104x/106x L7x0xx Multiport- oder 87406B Matrix-Switches
Die Verteilerplatinen Y1150A-Y1155A ermöglichen den einfachen Anschluss externer Schalter. Die Verteilerplatinen werden auf den 34945EXT aufgesteckt und dienen dazu, die Strom- und Steuersignale vom Treibermodul über Standardkabel zu den Schaltern zu leiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module