Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 20

Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 5 A, 23 mΩ
Widerstandssensorkopf, 5 A, 23 mΩ
Modell
CX1213A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
5 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 3 A, 53 mΩ
Widerstandssensorkopf, 3 A, 53 mΩ
Modell
CX1214A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
3 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 2 A, 103 mΩ
Widerstandssensorkopf, 2 A, 103 mΩ
Modell
CX1215A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
2 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 15 A, 5,5 mΩ
Widerstandssensorkopf, 15 A, 5,5 mΩ
Modell
CX1211A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
15 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 10 A, 8 mΩ
Widerstandssensorkopf, 10 A, 8 mΩ
Modell
CX1212A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
10 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Abbildung eines resistiven Sensorkopfes, 0,25 A, 1 Ω
Widerstandssensorkopf, 0,25 A, 1 Ω
Modell
CX1216A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
0.25 A
Messung
Aktuell
Typ
Widerstandssensorkopf
Bild des Differenzial-Sensors, großer Dynamikbereich, 100 MHz
Differenzial-Sensor, großer Dynamikbereich, 100 MHz
Modell
CX1105A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
Gleichstrom bis 100 MHz
Maximaler Strom
100 A
Messung
Strom und Spannung
Typ
Stromsensor
Bild des Stromsensors mit wählbaren Shuntwiderständen, ±40 V, 20 MHz
Stromsensor mit wählbaren Shuntwiderständen, ±40 V, 20 MHz
Modell
CX1104A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
Gleichstrom bis 20 MHz
Maximaler Strom
15 A
Messung
Aktuell
Typ
Stromsensor
Abbildung eines Einzelkanals, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Einkanal, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
Modell
CX1101A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
Gleichstrom bis 100 MHz
Maximaler Strom
10 A
Messung
Aktuell
Typ
Stromsensor
Abbildung der unteren Seite, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Niederspannungsseite, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
Modell
CX1103A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
Gleichstrom bis 200 MHz
Maximaler Strom
20 mA
Messung
Aktuell
Typ
Stromsensor
Abbildung des digitalen Kanals, 10 MΩ Eingang, ±25 V, 8 Kanäle
Digitaler Kanal, 10 MΩ Eingang, ±25 V, 8 Kanäle
Modell
CX1152A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
4 A
Messung
-
Typ
Digitaler Trigger-Eingang
Abbildung eines Hochstromadapters mit Erweiterungskabel
Hochstromadapter mit Erweiterung
Modell
CX1206A
Steckertyp
Bananenstecker
Frequenzbereich
-
Maximaler Strom
10 A
Messung
Aktuell
Typ
Adapter
Alles löschen