Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 256

Abbildung des InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
Modell
MX0025A
Steckertyp
-
Abbildung der aktiven Sonde, 2 GHz
Aktive Sonde, 2 GHz
Modell
N2796A
Steckertyp
-
Abbildung von Zubehör für die DCA-Oszilloskopfamilie
Zubehör für die DCA-Oszilloskopfamilie
Modell
N1027A
Steckertyp
-
Abbildung eines DDR3 BGA-Tastkopfadapters für Infiniium-Oszilloskope
DDR3 BGA Tastkopfadapter für Infiniium Oszilloskope
Modell
W2636A
Steckertyp
-
Abbildung des Kelvin-Sondensatzes
Kelvin-Sondensatz
Modell
11059A
Steckertyp
-
Abbildung des InfiniiMax Differential SMA-Prüfkopfes, 21 GHz
InfiniiMax Differenzial-SMA-Messkopf, 21 GHz
Modell
MX0105A
Steckertyp
-
Abbildung des InfiniiMax 4 RCRC-Sondenverstärkers, 52 GHz mit 40 GHz Bessel-Thomson-Interferometer
InfiniiMax 4 RCRC-Sondenverstärker, 52 GHz mit 40 GHz Bessel-Thomson
Modell
MX0032A
Steckertyp
-
Abbildung des InfiniiMax 4 RCRC-Sondenverstärkers, 42 GHz
InfiniiMax 4 RCRC-Prüfverstärker, 42 GHz
Modell
MX0030A
Steckertyp
-
Abbildung eines Impedanzsonden-Kits für einen Impedanzanalysator
Impedanzsonden-Set für Impedanzanalysator
Modell
42941A
Steckertyp
-
Abbildung eines passiven Tastkopfs, 10:1, 500 MHz, 1.3 m
Passiver Tastkopf, 10:1, 500 MHz, 1.3 m
Modell
N2873A
Steckertyp
-
Abbildung der InfiniiMax-Sonde, 7 GHz
InfiniiMax Sonde, 7 GHz
Modell
1134B
Steckertyp
-
Abbildung eines Thermoelements (Typ K) und eines Temperaturfühleradapters
Thermoelement (Typ K) und Temperaturfühleradapter
Modell
U1186A
Steckertyp
-
Alles löschen