Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
N1127A
Das Zubehör für den Boundary-Scan-Analysator N1127A wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit und Effizienz des x1149-Analysators deutlich zu steigern. Zum Zubehör gehören eine Boundary-Scan-Smart-Plugin-Testkarte, Hardware-Zubehör wie eine TAP/IO-Karte, ein Kabel und ein CET-Modul sowie eine eigenständige Software.
Das Zubehör des Boundary-Scan-Analysators N1127A wurde entwickelt, um dessen Leistungsfähigkeit und Effizienz deutlich zu steigern. Es umfasst eine Boundary-Scan-Smart-Plugin-Testkarte, Hardware-Zubehör wie eine TAP/IO-Karte, ein Kabel und ein CET-Modul sowie eine eigenständige Software. Zusammen bieten diese Komponenten eine umfassende Lösung für Boundary-Scan-Tests, die verschiedene Aspekte des Testprozesses abdeckt und qualitativ hochwertige Ergebnisse gewährleistet.
Mit dem Zubehör für Boundary-Scan-Analysatoren können Sie Folgendes tun:
N4334B
Die nanoVTEP Signalaufbereitungskarte (Multiplexerkarte) verbindet bis zu 64 Sonden. Sie verbessert die Signalqualität und reduziert die Anzahl der benötigten Testressourcen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 1 nanoVTEP Signalaufbereitungskarte
Verbindet bis zu 64 nanoVTEP-Sonden
N4335A
nanoVTEP ermöglicht eine bessere Implementierung von vektorlosen Tests auf hochdichten Leiterplatten, wenn der Platzbedarf für die Testvorrichtung eine entscheidende Rolle spielt.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Anzahl von 100 nanoVTEP-Sonden
Wird mit Verstärker, Hülse, Federklemme und Buchse geliefert.
Geeignet zum Testen von Geräten mit einem Durchmesser von 10 mm oder weniger.
Erhöhte Testabdeckung und Fehlererkennung durch miniaturisierte Testsonde, die Platzierungsprobleme in hochdichten Vorrichtungen überwindet.
N4335C
Komplettes Set nanoVTEP Gen 2 (lose) bestehend aus Hülse, Verstärker (unverändert), Federklemme und Buchse. Packung mit 100 Stück.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Komplettes Set, aber ein loses Set bestehend aus Gen 2-Lauf mit Verstärker (keine Versionsänderung), Gen 2-Lauf mit Federclip und Buchse.
N4336A
Miniaturisierter nanoVTEP-Verstärker für vektorloses Testen, der für die Montage mit Sensorplatten unterschiedlicher Größe ohne zusätzliche Lötarbeiten ausgelegt ist.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Anzahl von 50 nanoVTEP-Verstärkern
Vormontiert und austauschbar
Kein Löten erforderlich
N4337A
Kleinste Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen in hochdichter Vorrichtung, 0,16” x 064mm x 4mm.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 50 Stück, 0,16 Zoll/4 mm Sensorplatten
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4338A
Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen, 4 mm x 6,65 mm, geeignet zum Testen von Tantalchips der Größe C/D.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 20 Stück, 4 mm x 6,65 mm Sensorplatten
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4339A
Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen, geeignet zum Testen von Gerätegeometrien bis zu einer Größe von 0,4 Zoll/10 mm.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 50 Stück, 0,4 Zoll/10 mm Sensorplatten
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4340A
Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen, geeignet zum Testen von Gerätegeometrien bis zu einer Größe von 1,2 Zoll/30,5 mm.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 20 Stück, 1,2"/30,5 mm Sensorplatte
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4341A
Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen, geeignet zum Testen von Gerätegeometrien bis zu einer Größe von 2,5 Zoll/63,3 mm.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 10 Stück, 2,5"/63,3 mm Sensorplatten
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4342A
Sensorplatte für nanoVTEP-Anwendungen, geeignet für die Prüfung von Gerätegeometrien bis zu einer Größe von 12 mm x 152 mm.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 10 Stück, 12 mm x 152 mm Sensorplatten
SMD-Schnappsteckdose
Kein Löten erforderlich
N4343A
NanoVTEP-Lauf mit Federclip, Packung mit 50 Stück.
Ihre Produktionslinie erfordert einen hohen Durchsatz. Dieser wiederum setzt effiziente Testverfahren, stabile Testsysteme und eine nahtlose Geräteintegration voraus. Die i3070 Serie 6 von Keysight bietet genau das. Basierend auf bewährter Technologie verbessert das ICT-System der Serie 6 die Testeffizienz im Vergleich zu Vorgängermodellen. Dank erprobter Software, Hardware und Programmierbarkeit ist die Serie 6 vollständig abwärtskompatibel zu älteren Systemen und ermöglicht hochpräzise, wiederholbare Messungen.
Hauptmerkmale und Spezifikationen
Menge: 50
Beinhaltet sowohl Lauf als auch Federclip