Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 7 von 7

Abbildung eines Sperrkondensators, 0,045 bis 26,5 GHz
Blockkondensator, 0,045 bis 26,5 GHz
Modell
11742A
Steckertyp
3,5 mm (mf)
Frequenzbereich
45 MHz bis 26.5 GHz
Typ
Blockkondensator
Abbildung von Gleichstrom-Sperrkondensatoren
Gleichstrom-Sperrkondensatoren
Modell
N2881A
Steckertyp
-
Frequenzbereich
-
Typ
Blockkondensator
Abbildung des Gleichstromblocks, 50 kHz bis 26,5 GHz
Gleichstromsperre, 50 kHz bis 26,5 GHz
Modell
N9398C
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
50 kHz bis 26.5 GHz
Typ
-
Abbildung des Gleichstromblocks, 50 kHz bis 50 GHz
Gleichstromsperre, 50 kHz bis 50 GHz
Modell
N9398F
Steckertyp
2.4 mm
Frequenzbereich
50 kHz bis 50 GHz
Typ
-
Abbildung des Gleichstromblocks, 700 kHz bis 67 GHz
DC-Block, 700 kHz bis 67 GHz
Modell
N9398G
Steckertyp
1.85 mm
Frequenzbereich
-
Typ
-
Abbildung des Gleichstromblocks, 700 kHz bis 26,5 GHz
DC-Block, 700 kHz bis 26,5 GHz
Modell
N9399C
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
700 kHz bis 26.5 GHz
Typ
-
Abbildung des Gleichstromblocks, 700 kHz bis 50 GHz
DC-Block, 700 kHz bis 50 GHz
Modell
N9399F
Steckertyp
2.4 mm
Frequenzbereich
700 kHz bis 50 GHz
Typ
-
Alles löschen