Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11742A
Unterdrücken Sie niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.
Der Sperrkondensator Keysight 11742A blockiert Gleichstromsignale unter 45 MHz und lässt Signale bis 26,5 GHz durch. Er eignet sich ideal für den Einsatz mit Hochfrequenzoszilloskopen oder in vorgespannten Mikrowellenschaltungen und unterdrückt niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Genauigkeit Ihrer HF- und Mikrowellenmessungen beeinträchtigen können.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N2881A
Mit diesem Paar Blockkondensatoren lassen sich unerwünschte Gleichstromkomponenten des Eingangssignals bis zu 30 V unterdrücken.
Die N2881A DC-Sperrkondensatoren können in Reihe mit dem N2880A InfiniiMax Inline-Dämpfungsglied verwendet werden, um unerwünschte DC-Komponenten des Eingangssignals bis zu 30 V zu blockieren.
16380C
Besteht aus drei Präzisionskondensatoren -0,01 µF (16385A), 0,1 µF (16386A) und 1 µF (16387A).
Der Kondensatorsatz 16380C besteht aus drei Präzisionskondensatoren: 0,01 µF (16385A), 0,1 µF (16386A) und 1 µF (16387A) sowie einem optionalen 10 µF-Kondensator (16388A). Diese Kondensatoren werden hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Verwendung dieser Standardkondensatoren ist der Bedienungs-/Serviceanleitung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
16380A
Besteht aus vier Präzisionskondensatoren -1 pF (16381A), 10 pF (16382A), 100 pF (16383A), 1000 pF (16384A)
Der Kondensatorsatz 16380A besteht aus vier Präzisionskondensatoren: 1 pF (16381A), 10 pF (16382A), 100 pF (16383A) und 1000 pF (16384A). Diese Kondensatoren werden hauptsächlich für Leistungstests der 4-poligen LCR-Messgeräte und Impedanzanalysatoren von Keysight verwendet. Die Verwendung dieser Standardkondensatoren ist der Bedienungs-/Serviceanleitung des jeweiligen Geräts zu entnehmen.
Erfahren Sie mehr über Keysight LCR-Meter und Zubehör für Impedanzmessgeräte