Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
8495K
Bietet eine Dämpfung in 10-dB-Schritten von 0 bis 70 dB für außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
Der programmierbare Stufenabschwächer Keysight 8495K (DC bis 26,5 GHz) zeichnet sich durch außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Die Dämpfung ist in 10-dB-Schritten von 0 bis 70 dB einstellbar. Präzisionsvergoldete Blattfedern gewährleisten eine lange Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen) und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit (typischerweise 0,01 dB). Zur Verbesserung der Messgenauigkeit sind NIST-rückführbare Daten (Stehwellenverhältnis und Dämpfung) als Option UK6 verfügbar. Eine maximale Schaltzeit von 20 ms (einschließlich Kontakteinschwingzeit) beschleunigt automatische Tests. Kundenspezifische Stufenabschwächer-/Schalterkombinationen sind möglich. Die Keysight-Verbindungskits 11716A/B/C ermöglichen die schnelle Reihenschaltung von Keysight 8494/5/6/7 Stufenabschwächern (1 dB und 10 dB) für einen größeren Dynamikbereich mit 1-dB-Schritten.
84908M
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 65 dB in 5-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Keysight bietet eine Reihe von Hochfrequenz-Dämpfungsgliedern für Ihre Kommunikations- und Luftfahrtanwendungen. Dank geringer Einfügungsdämpfung, langer Lebensdauer und exzellenter Wiederholgenauigkeit schützen diese Dämpfungsglieder Ihre Testplattform vor Ausfällen, Neukalibrierungen, Stillstandszeiten und Produktionsausfällen.
Einer dieser Dämpfungsregler – der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84908M – bietet einen Dämpfungsbereich von 0 bis 65 dB in 5-dB-Schritten.
84905M
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 60 dB in 10-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Keysight bietet jetzt eine Reihe von Hochfrequenz-Dämpfungsgliedern für Kommunikations- und Luftfahrtanwendungen an. Dank geringer Einfügungsdämpfung, langer Lebensdauer und exzellenter Wiederholgenauigkeit schützen diese Dämpfungsglieder Ihre Testplattform vor Ausfällen, Neukalibrierungen, Stillstandszeiten und Produktionsausfällen.
Der Keysight 84905M ist ein programmierbarer Stufendämpfer mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 60 dB in 10-dB-Schritten.
84904M
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 11 dB in 1-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Keysight bietet jetzt eine Reihe von Hochfrequenz-Dämpfungsgliedern für Kommunikations- und Luftfahrtanwendungen an. Dank geringer Einfügungsdämpfung, langer Lebensdauer und exzellenter Wiederholgenauigkeit schützen diese Dämpfungsglieder Ihre Testplattform vor Ausfällen, Neukalibrierungen, Stillstandszeiten und Produktionsausfällen.
Der Keysight 84904M ist ein programmierbarer Stufenabschwächer mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 11 dB in 1-dB-Schritten.
84906K
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit außergewöhnlich geringer Einfügedämpfung.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84906K ermöglicht Koaxialmessungen bis 26,5 GHz in einem kompakten und robusten Design. Er bietet eine Wiederholgenauigkeit von besser als 0,03 dB, mehr als fünf Millionen Schaltzyklen pro Abschnitt und einen Dämpfungsbereich von 0 bis 90 dB in 10-dB-Schritten.
Diese neueste Designentwicklung setzt neue Maßstäbe in Größe und Leistung. Durch den Einsatz miniaturisierter Dünnschicht-Dämpfungskarten aus hochstabilem Tantalnitridfilm auf Saphirsubstrat erzielen Sie eine hohe Dämpfungsgenauigkeit und ein niedriges Stehwellenverhältnis (SWR). Die Einfügungsdämpfung beträgt weniger als 2 dB bei 26,5 GHz. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das Gerät problemlos in Messgeräte und ATE-Systeme integrieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysights programmierbaren HF-Stufenabschwächern.
84907K
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 70 dB in 10-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84907K setzt neue Maßstäbe in puncto Größe und Leistung. Er ermöglicht Koaxialmessungen bis 26,5 GHz in einem kompakten, robusten Design, bietet eine Wiederholgenauigkeit von besser als 0,03 dB, eine exzellente Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen pro Abschnitt) und einen Dämpfungsbereich von 0 bis 70 dB in 10-dB-Schritten. Keysight erzielt diese hohe Dämpfungsgenauigkeit und das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) durch miniaturisierte Dünnschicht-Dämpfungskarten aus hochstabilem Tantalnitridfilm auf Saphirsubstrat. Profitieren Sie von einer hervorragenden Einfügungsdämpfung von unter 2 dB bei 26,5 GHz. Das Gerät ist 35 Prozent kleiner als die Keysight 8495/7-Familie (26,5 GHz) und lässt sich daher problemlos in Messgeräte und ATE-Systeme integrieren.
8495G
Bietet eine Dämpfung in 10-dB-Schritten von 0 bis 70 dB für außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 8495G (DC bis 4 GHz) zeichnet sich durch außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Die Dämpfung ist in 10-dB-Schritten von 0 bis 70 dB einstellbar. Präzisionsvergoldete Blattfedern gewährleisten eine lange Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen) und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit (typischerweise 0,01 dB). Zur Verbesserung der Messgenauigkeit sind NIST-rückführbare Daten (Stehwellenverhältnis und Dämpfung) als Option UK6 verfügbar. Eine maximale Schaltzeit von 20 ms (einschließlich Kontakt-Einschwingzeit) beschleunigt automatische Tests. Kundenspezifische Stufendämpfungsregler-/Schalterkombinationen sind möglich. Die Keysight-Verbindungskits 11716A/B/C ermöglichen die schnelle Reihenschaltung der Keysight 8494/5/6/7 Stufendämpfungsregler (1 dB und 10 dB) für einen größeren Dynamikbereich mit 1-dB-Schritten.
Hinweis: Option 024 und 060 sind Standardoptionen, sofern nicht anders angegeben.
8494G
Bietet eine Dämpfung in 1-dB-Schritten von 0 bis 11 dB für außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 8494G (DC bis 4 GHz) zeichnet sich durch außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Er ermöglicht eine Dämpfung in 1-dB-Schritten von 0 bis 11 dB. Präzisionsvergoldete Blattfedern gewährleisten eine lange Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen) und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit (typischerweise 0,01 dB). Zur Verbesserung der Messgenauigkeit liefert die Option UK6 rückführbare Daten (Stehwellenverhältnis und Dämpfung) gemäß NIST. Eine maximale Schaltzeit von 20 ms (inkl. Kontakteinschwingzeit) beschleunigt automatische Tests. Kundenspezifische Kombinationen aus Stufendämpfungsregler und Schalter sind möglich. Die Keysight-Verbindungskits 11716A/B/C ermöglichen die schnelle Reihenschaltung der 1-dB- und 10-dB-Stufendämpfungsregler Keysight 8494/5/6/7 für einen größeren Dynamikbereich mit 1-dB-Schritten.
Hinweis: Die Optionen 024 und 060 sind Standardoptionen, sofern nicht anders angegeben.
8496G
Bietet eine Dämpfung in 10-dB-Schritten von 0 bis 110 dB für außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 8496G (DC bis 4 GHz) zeichnet sich durch außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit aus. Die Dämpfung ist in 10-dB-Schritten von 0 bis 110 dB einstellbar. Präzisionsvergoldete Blattfedern gewährleisten eine lange Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen) und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit (typischerweise 0,01 dB). Zur Verbesserung der Messgenauigkeit sind NIST-rückführbare Daten (Stehwellenverhältnis und Dämpfung) als Option UK6 verfügbar. Eine maximale Schaltzeit von 20 ms (einschließlich Kontakt-Einschwingzeit) beschleunigt automatische Tests. Kundenspezifische Stufendämpfungsregler-/Schalterkombinationen sind möglich. Die Keysight-Verbindungskits 11716A/B/C ermöglichen die schnelle Reihenschaltung der 1-dB- und 10-dB-Stufendämpfungsregler Keysight 8494/5/6/7 für einen größeren Dynamikbereich mit 1-dB-Schritten.
Hinweis: Option 024 und 060 sind Standardoptionen, sofern nicht anders angegeben.
84906L
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit Dämpfungsbereich und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84906L ermöglicht Koaxialmessungen bis 40 GHz in einem kompakten und robusten Design. Er bietet eine Wiederholgenauigkeit von besser als 0,03 dB, mehr als fünf Millionen Schaltzyklen pro Abschnitt und einen Dämpfungsbereich von 0 bis 90 dB in 10-dB-Schritten.
Diese neueste Designentwicklung setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Größe und Leistung. Durch den Einsatz miniaturisierter Dünnschicht-Dämpfungskarten aus hochstabilem Tantalnitridfilm auf Saphirsubstrat werden hohe Dämpfungsgenauigkeit und niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) erzielt. Die kompakte Bauweise ermöglicht die einfache Integration in Instrumente und ATE-Systeme.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysights programmierbaren HF-Stufenabschwächern.
84907L
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 70 dB in 10-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84907L setzt neue Maßstäbe in puncto Größe und Leistung. Er ermöglicht Koaxialmessungen bis 40 GHz in einem kompakten, robusten Design, bietet eine Wiederholgenauigkeit von besser als 0,03 dB, eine exzellente Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen pro Abschnitt) und einen Dämpfungsbereich von 0 bis 70 dB in 10-dB-Schritten. Keysight erzielt diese hohe Dämpfungsgenauigkeit und das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) durch miniaturisierte Dünnschicht-Dämpfungskarten aus hochstabilem Tantalnitridfilm auf Saphirsubstrat. Profitieren Sie von einer hervorragenden Einfügungsdämpfung von 2,4 dB bei 40 GHz – und das bei einem Gerät, das 35 Prozent kleiner ist als die Keysight 8495/7-Familie (26,5 GHz). Dadurch lässt es sich problemlos in Messgeräte und ATE-Systeme integrieren.
84904L
Bietet ein kompaktes, robustes Design mit einem Dämpfungsbereich von 0 bis 11 dB in 1-dB-Schritten und außergewöhnlich geringer Einfügungsdämpfung.
Der programmierbare Stufendämpfungsregler Keysight 84904L ermöglicht Koaxialmessungen bis 40 GHz in einem kompakten und robusten Design. Er bietet eine Wiederholgenauigkeit von besser als 0,03 dB, eine ausgezeichnete Lebensdauer (über 5 Millionen Schaltzyklen pro Abschnitt) und einen Dämpfungsbereich von 0 bis 11 dB in 1-dB-Schritten. Diese neueste Designentwicklung setzt neue Maßstäbe in puncto Größe und Leistung. Hohe Dämpfungsgenauigkeit und niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) werden durch miniaturisierte Dünnschicht-Dämpfungskarten aus hochstabilem Tantalnitridfilm auf Saphirsubstrat erreicht. Die Einfügedämpfung ist mit nur 2,4 dB bei 40 GHz hervorragend. Dank seiner kompakten Bauweise – 35 % kleiner als die Keysight 8495/7-Familie (26,5 GHz) – lässt sich das Gerät problemlos in Messgeräte und ATE-Systeme integrieren.