Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
81000FI
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen mit der 81000FI-Anschlussschnittstelle.
U1179A
Verwenden Sie diese Halterung, um Ihr Handmultimeter der Serie U1240 an das IR-USB-Kabel U1173A anzuschließen.
Die Halterung kann an tragbare digitale Multimeter der Keysight U1240 Serie angeschlossen werden, um eine Verbindung mit dem IR-USB-Kabel U1173A herzustellen.
Q281A
Eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ω-Koaxialleitung mit einem maximalen SWR von 1,17 umwandeln
Der Keysight Q281A ist ein 2,4-mm-Klinkenstecker-auf-WR-22-Hohlleiteradapter für den Frequenzbereich von 33 bis 50 GHz. Diese Adapter wandeln Hohlleiter-Übertragungsleitungen in 50-Ohm-Koaxialleitungen um. Die Energieübertragung ist in beide Richtungen möglich, und jeder Adapter deckt den gesamten Frequenzbereich seines Hohlleiterbandes mit einem Stehwellenverhältnis (SWR) von unter 1,3 ab.
Erfahren Sie mehr über aktuelle Informationen zu Keysight-Wellenleiteradaptern .
Y1900B
Bietet Messgenauigkeit, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit für On-Wafer- und Koaxialmessungen.
Der präzise 1,0-mm-Koaxial-auf-Robust-Koaxial-Adapter Keysight Y1900B ermöglicht die einfache Messung von Koaxialbauteilen bei höheren Frequenzen. Er ist für die Messung von Komponenten mit 50 Ohm und einem Frequenzbereich von DC bis 120 GHz ausgelegt.
R281B
Eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ω-Koaxialleitung mit einem maximalen SWR von 1,13 umwandeln.
Der Keysight R281B-Adapter wandelt eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ohm-Koaxialleitung um. Die Energieübertragung ist in beide Richtungen möglich, und jeder Adapter deckt den gesamten Frequenzbereich seines Hohlleiterbandes mit einem Stehwellenverhältnis (SWR) von unter 1,3 ab.
85130G
Entwickelt zum Schutz des Prüfgeräteanschlusses mit einem speziellen, robusten weiblichen Stecker und einer Rückflussdämpfung von mindestens 23 dB.
Der Keysight 85130G Testport-Adapter schützt den Testanschluss des Netzwerkanalysators, wenn dieser direkt mit dem Prüfling verbunden wird. Die Adapter verfügen über eine spezielle, robuste Buchse für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators. Diese spezielle Buchse ist nicht mit einem Standard-Stecker kompatibel, sondern wandelt den robusten Testanschluss in einen Anschluss um, der mit dem Prüfling verbunden werden kann. Das Set enthält einen NMD-2,4-mm-Buchse-auf-NMD-2,4-mm-Stecker-Adapter und einen NMD-2,4-mm-Buchse-auf-PSC-2,4-mm-Buchse-Adapter. Der Frequenzbereich dieser Adapter liegt zwischen DC und 50 GHz bei einer Rückflussdämpfung von mindestens 23 dB.
85130F
Entwickelt zum Schutz des Prüfgeräteanschlusses mit einem speziellen, robusten weiblichen Stecker und einer Rückflussdämpfung von mindestens 26 dB.
Der Keysight 85130F Testport-Adapter schützt den Testanschluss des Netzwerkanalysators, wenn dieser direkt mit dem Prüfling verbunden wird. Die Adapter verfügen über eine spezielle, robuste Buchse für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators. Diese spezielle Buchse ist nicht mit einem Standardstecker kompatibel, sondern wandelt den robusten Testanschluss in einen Anschluss um, der mit dem Prüfling verbunden werden kann. Das Set enthält einen 2,4-mm-auf-PSC-3,5-mm-Stecker-Adapter und eine 2,4-mm-auf-PSC-3,5-mm-Buchse-Adapter. Der Frequenzbereich dieser Adapter liegt zwischen DC und 26,5 GHz bei einer Rückflussdämpfung von mindestens 26 dB.
85130D
Entwickelt zum Schutz des Prüfgeräteanschlusses bei Verwendung eines speziellen robusten weiblichen Steckers und einer Rückflussdämpfung von 28 dB oder besser
Der Keysight 85130D Testport-Adapter schützt den Testanschluss des Netzwerkanalysators, wenn dieser direkt mit dem Prüfling verbunden wird. Die Adapter verfügen über eine spezielle, robuste Buchse für den Anschluss an den Testanschluss des Netzwerkanalysators. Diese spezielle Buchse ist nicht mit einem Standardstecker kompatibel, sondern wandelt den robusten Testanschluss in einen Anschluss um, der mit dem Prüfling verbunden werden kann. Das Set enthält einen 3,5-mm-Klinkenstecker auf PSC-3,5-mm-Stecker und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse auf PSC-3,5-mm-Buchse. Der Frequenzbereich dieser Adapter liegt zwischen DC und 26,5 GHz bei einer Rückflussdämpfung von mindestens 28 dB.
Weitere Informationen zu 3,5-mm-Kabeln und -Adaptern finden Sie unter Kabel für Netzwerkanalysatoren mit 3,5-mm-Testports.
Y1139A
Wird zur Herstellung kundenspezifischer Kabel für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V verwendet
Verwendet für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V. Das Steckverbinder-Kit dient zum Bau von kundenspezifischen Kabeln.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
BT2180A
Breakout-Platine, DB37(f) auf Schraubklemmen
Für 16 Messkanäle. Ein DB37(f)-Stecker verbindet die 16 Kanäle des BT2152B. Der DB37(f)-Stecker ist auf der Platine mit zwei 16-poligen Schraubklemmen verbunden (eine für den Pluspol aller Kanäle und eine für den Minuspol aller Kanäle). Die Schraubklemmen unterstützen verdrillte Adernpaare (16–30 AWG) für die zu prüfenden Zellen oder deren Halterung. Die Schraubklemmen haben einen Abstand von 4 mm. Die Platinen verfügen über Füße zur Tischaufstellung und vier Befestigungslöcher für Abstandshalter und/oder zur Montage in Prüfvorrichtungen oder Gehäusen.
Erfahren Sie mehr über die Selbstentladungsmesslösungen von Keysight
X281C
Eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ω-Koaxialleitung mit einem maximalen SWR von 1,05 umwandeln
Der Keysight X281C-Adapter wandelt eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ohm-Koaxialleitung um. Die Energieübertragung ist in beide Richtungen möglich, und jeder Adapter deckt den gesamten Frequenzbereich seines Hohlleiterbandes mit einem Stehwellenverhältnis (SWR) von unter 1,3 ab.
Erfahren Sie mehr über aktuelle Informationen zu Keysight-Wellenleiteradaptern .
K281C
Eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50 Ω Koaxialleitung mit einem maximalen SWR von 1,07 umwandeln.
Der Keysight K281C-Adapter wandelt eine Hohlleiter-Übertragungsleitung in eine 50-Ohm-Koaxialleitung um. Die Energieübertragung ist in beide Richtungen möglich, und jeder Adapter deckt den gesamten Frequenzbereich seines Hohlleiterbandes mit einem Stehwellenverhältnis (SWR) von unter 1,07 ab.