Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
15435A
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
Die neue Konstruktion dieser Übergangszeitwandler gewährleistet im Gegensatz zu herkömmlichen Wandlern eine sehr geringe Signalreflexion weit jenseits des 3-dB-Punktes.
Durch die Reduzierung der Signalübergangszeiten wird auch die Gesamtimpulsleistung bei überschwingungs-/reflexionsempfindlichen Anwendungen verbessert.
Die Konverter sind mit SMA-Anschlüssen ausgestattet, einem Stecker und einer Buchse.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
Die Übergangszeitwandler können kaskadiert werden, um Übergänge zu erhalten, die Zwischenwerte sind, die der Quadratwurzel der Summe der quadrierten Werte entsprechen.
Die Konverter können auch mit folgenden Produkten verwendet werden:
Für vollständige Details klicken Sie auf den Link zum TTC-Datenblatt.