Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Percorso di apprendimento
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
Nessun filtro disponibile
Nessun filtro disponibile
Ridurre la larghezza di banda del segnale e aumentare le prestazioni complessive dell'impulso convertendo i tempi di transizione fissi in tempi più lenti.
Ridurre la larghezza di banda del segnale e aumentare le prestazioni complessive dell'impulso convertendo i tempi di transizione fissi in tempi più lenti.
15435A
Ridurre la larghezza di banda del segnale e aumentare le prestazioni complessive dell'impulso convertendo i tempi di transizione fissi in tempi più lenti.
Il nuovo design di questi convertitori di tempo di transizione garantisce una riflessione del segnale molto bassa ben oltre il punto di 3 dB, a differenza dei convertitori convenzionali.
La riduzione dei tempi di transizione del segnale aumenta anche le prestazioni complessive dell'impulso per applicazioni sensibili al superamento/riflessione.
I convertitori sono dotati di connettori SMA, uno maschio e uno femmina.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
I convertitori di tempo di transizione possono essere collegati in cascata per ottenere transizioni che sono valori intermedi pari alla radice quadrata della somma dei valori al quadrato.
I convertitori possono essere utilizzati anche con i seguenti prodotti: