Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Pro ATE-Netzteile sind in zwei Klassen erhältlich. Zur NS1-Klasse gehört die N7900-Serie, zur NS4-Klasse die RP7900-Serie.
Das regenerative Stromversorgungssystem RP7951A ist ein bidirektionales DC-Netzteil mit einem Ausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihr Personal als auch Ihren Prüfling schützen.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
5 kW
Maximum voltage per output
500 V
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
230 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
1 ms
Programming accuracy
210 mV
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
1 ms
Input phase voltage
3 Phase 200/208 VAC
Maximum current (nominal)
40 A
Maximum power (nominal)
5 kW
Maximum voltage (nominal)
1000 V
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das regenerative Stromversorgungssystem RP7951A ist ein bidirektionales, regeneratives Gleichstromnetzteil mit einem Ausgang und hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihr Prüfling schützen. Dank der regenerativen Funktion wird die normalerweise verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückgespeist, wodurch Energie- und Kühlungskosten gespart werden.
Darüber hinaus sparen Sie durch die Kombination der nahtlosen Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten, 3 HE hohen Gehäuse nicht nur Energie, sondern auch Stellfläche und Integrationszeit. Das RP7951A bietet das schnellste, genaueste und integrierte regenerative Stromversorgungssystem.
Der RP7951A ist Teil der HEV/EV-Leistungswandler-Testlösungen von Keysight und gibt Ihnen die Zuversicht, Hochspannungs- und Hochleistungslösungen einzusetzen, um den schnelllebigen und wachstumsstarken Anforderungen des HEV/EV-Marktes gerecht zu werden.
Erfahren Sie mehr über das regenerative Energiesystem RP7900.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.