Signalanalysator der XA7-Klasse, 75 GHz

Mit dem Keysight N9042B UXA Signalanalysator erhalten Sie die Analysebandbreite und den tiefsten Dynamikbereich für Ihre Millimeterwellen-Herausforderungen.

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    4 GHz

  • DANL @1 GHz

    -168 dBm

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    75 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Testen Sie die tatsächliche Leistungsfähigkeit Ihrer Millimeterwellen-Innovationen (mmWave) in den Bereichen 5G, Satellitenkommunikation, Radar und mehr mit unserem Signalanalysator und den Messanwendungen der N9042B UXA X-Serie . Der N9042B bietet die Analysebandbreite und den größten Dynamikbereich, um Sie bei der Bewältigung Ihrer anspruchsvollsten mmWave-Herausforderungen zu unterstützen – enge Designvorgaben und Zeitpläne, komplexe Modulation und strenge Normen.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Designs den neuesten Standards entsprechen – mit sofort einsatzbereiten Messanwendungen und Signalanalysesoftware.
  • Signale lassen sich mit einem ungebandeten, voreingestellten Frequenzdurchlauf von 2 Hz bis 75 GHz und einer Analysebandbreite von 4 GHz klar erkennen.
  • Testen Sie die tatsächliche Leistungsfähigkeit Ihres 5G NR-Senders mit Keysights Fehlervektormagnitude (EVM).
  • Finden Sie in Ihren Radardesigns schnell Emissionen außerhalb des Frequenzbandes oder Störsignale mit dem durchstimmbaren angezeigten durchschnittlichen Rauschpegel (DANL).
  • Entwicklung von Satellitenkommunikationsdesigns mit hohem Datendurchsatz und 4 GHz korrigierter Analysebandbreite.