Modell:
N6751A
Modell:
N6751A
Modell:
N6751A
Maximum current per output
5 A
Maximum power
50 W
Maximum voltage per output
50 V
Number of outputs
1
Type
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
45 mV
Noise and ripple
4.5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
49 mV
Up / down programming settling time
0.2 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
25 ms
Applications
General purpose testing
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Modell:
N6751A
Modell:
N6751A
Modell:
N6751A
Das Keysight N6751A ist ein 50-W-Hochleistungs-Gleichstromnetzteil mit automatischer Bereichswahl, das sich durch geringes Rauschen, hohe Genauigkeit und Programmiergeschwindigkeiten auszeichnet, die bis zu 10- bis 50-mal schneller sind als bei anderen programmierbaren Netzteilen. Eine optionale Hochgeschwindigkeits-Testerweiterung bietet einen oszilloskopähnlichen Digitalisierer, der die Messgenauigkeit bei der Anzeige von schnellen Transienten- oder Impulsereignissen im Prüfling (DUT) erhöht.
Dieses Modul wird sowohl im kompakten, 1 HE hohen N6700 Low-Profile Modular Power System (für ATE-Systeme) als auch im N6705 DC Power Analyzer (für Labortests) mit mehreren Ausgängen verwendet. GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sind Standard. Wählen Sie aus über 20 verschiedenen DC-Leistungsmodulen mit unterschiedlichen Leistungsumfängen – von einfach bis hochpräzise – und einer Leistung von 20 bis 500 W.
Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.