Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.
DANL @1 GHz
-163 dBm
DANL @10 GHz, No Preamplifier
-140 dBm
DANL @2 GHz, No Preamplifier
-149 dBm
Maximum analysis bandwidth
-110 dBc/Hz
Maximum Dynamic Range 3rd Order @1 GHz
111 dB
Overall Amplitude Accuracy
± 0.5 dB
Phase Noise @1 GHz (1 MHz offset)
-132 dBc/Hz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-110 dBc/Hz
Phase Noise @1 GHz (30 kHz offset)
-110 dBc/Hz
Standard Attenuator Range
70 dB
Standard Attenuator Step
10 dB
TOI @1 GHz (3rd Order Intercept)
+16 dBm
Bandwidth options
10 MHz, 25 MHz
Frequency Options
3 GHz, 7.5 GHz, 13.6 GHz, 26.5 GHz
Performance Level
◆◆◇◇◇◇
Triggering
RF Burst, Line, External, Periodic, Video
Maximum frequency
26.5 GHz
Applications
Bluetooth®, GSM/EDGE/EDGE Evolution, LTE/LTE-Advanced, W-CDMA/HSPA/HSPA+
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Type
Signal Analyzer
Maximum bandwidth
25 MHz
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Audioanalysator M9260A von Keysight bietet extrem geringe Restverzerrungen und hohe Amplitudengenauigkeit für schnelle und leistungsstarke Audiomessungen. Dank seiner entwicklerfreundlichen Treiber und Befehle lässt sich der M9260A zudem problemlos in jedes PXI-Testsystem für Audioanwendungen integrieren.
Der Keysight M9290A PXIe Signalanalysator der X-Serie bietet einen Frequenzbereich bis zu 26,5 GHz. Umfangreiche Funktionen, darunter Sweep- und FFT-Modi im selben Gerät, beschleunigen Ihre Messaufgaben.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.