NS1-class ATE-System Gleichstromversorgung, 100 V, 75 A, 7.5 kW

Die einkanalige 7,500 W Gleichstromversorgung DP5790AH bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

  • Maximum current per output

    75 A

  • Maximum power

    7500 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    10 mV

  • Noise and ripple

    50 mVpp

  • Output response time

    20 ms

  • Programming accuracy

    10 mV

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5790AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 7.5 kW
DP5790AH NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 7.5 kW

Modell:

DP5790AH

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil 100 V, 75 A, 7500 W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight Rückgabegarantie – 3 Jahre.

1

Gleichstromnetzteil 100 V, 75 A, 7500 W, Eingang 3ph 342 - 528 VAC

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Das einkanalige 7.500-W-Gerät DP5790AH bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Es unterstützt zudem die analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entworfen für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet es Advanced Funktionen in einem kompakten 1U-Full-Rack-Formfaktor, sodass Sie komplexe Leistungshalbleiter schneller, auf kleinerem Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.

Der DP5790AH ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 100 V, 100 A, 7,500 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.