Digitales Handmultimeter, 4 ½-stellig, OLED-Display

50K-Counts-Digitalmultimeter mit OLED-Display, Frequenzzähler und Rechteckwellenausgang.

Produktbild
  • Display type

    OLED

  • Digits of resolution

    4 ½

  • Maximum reading speed

    7 readings/s

  • Measurement functions

    DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test, Temperature

  • Maximum measurable resistance

    500 MΩ

  • Battery life

    8 hours

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

U1253B Hand-Digitalmultimeter, 4 ½-stellig, OLED-Display
U1253B Hand-Digitalmultimeter, 4 ½-stellig, OLED-Display

Modell:

U1253B

QTY

Optionen

1

Handmultimeter mit echtem Effektivwert (True RMS) und 50.000 Counts, OLED-Display | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Gewerbliches Kalibrierungszertifikat mit Testdaten | Garantie: 3 Monate auf mitgeliefertes Zubehör | Keysight-Rückgabegarantie – 3 Jahre.

U1253B Hand-Digitalmultimeter, 4 ½-stellig, OLED-Display
U1253B Hand-Digitalmultimeter, 4 ½-stellig, OLED-Display

Modell:

U1253B

QTY

Optionen

1

Echtes Effektivwertmessgerät (True RMS) mit 50.000 Zählern und OLED-Display | KeysightCare-Support – 3 Jahre | Garantie: 3 Monate auf mitgeliefertes Zubehör

1

Kommerzielles Kalibrierungszertifikat mit Prüfdaten

1

Zurück zu Keysight Garantie - 3 Jahre.

Highlights

  • Gestochen scharfe Messwerte auf dem OLED-Display (160° weiter Betrachtungswinkel, hohes Kontrastverhältnis von 2000:1)
  • 50.000 Zählwerte Auflösung auf Dual-Display
  • Eingebauter 20-MHz-Frequenzzähler und programmierbarer Rechteckwellengenerator
  • Eingebaute Akkuladefunktion
  • Überspannungsschutz CAT III 1000 V und CAT IV 600 V

Was ist enthalten:

  • Standardmäßige 3-Jahres-Garantie (90 Tage für nicht seriennummeriertes Zubehör)
  • Messleitungssatz
  • Wiederaufladbarer Ni-MH-Akku
  • Netzkabel und Adapter