FieldFox-class Handheld-Spektrumanalysator, 14 GHz

Der N9936A ist ein tragbarer, batteriebetriebener Mikrowellen-Spektrumanalysator; zu den Konfigurationen gehören außerdem ein Vollband-Tracking-Generator und Vorverstärker, ein Interferenzanalysator, Zeitgating, VSWR- und Reflexionsmessungen sowie ein eingebauter Leistungsmesser.

Produktbild
  • Maximum analysis bandwidth

    10 MHz

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Niemals Abstriche bei der Leistungsfähigkeit oder Portabilität machen

Die tragbaren FieldFox-Analysegeräte von Keysight sind für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen gerüstet – von der routinemäßigen Wartung über die detaillierte Fehlersuche bis hin zu allen anderen Aufgaben. Wählen Sie die Keysight FieldFox-Konfiguration, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (± 0,5 dB) ohne Aufwärmzeit durch.
  • Erfassen Sie intermittierende Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von 10 MHz.
  • Charakterisierung von Radarimpulsprofilen mit einer portablen Lösung.
  • Führe Over-the-Air-Messungen für 5G TF und LTE durch.
  • Erfassung von I/Q-Daten zur Überwachung und Analyse von HF-Signalen.
  • Verwenden Sie GPS/GNSS zur Geolokalisierung und Zeitstempelung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von 3,0 kg (6,6 lb) mitführen.

Was enthalten ist:

  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurten
  • Kurzanleitung