FieldFox-class Handheld-Kombinationsanalysator, 4 GHz

Ein leichter, robuster und softwaredefinierter Kabel- und Antennenanalysator, Spektrumanalysator, Netzwerkanalysator und mehr

Produktbild
  • Maximum frequency

    4 GHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Analysieren Sie überall mit FieldFox Portable Analyzer

Schöpfen Sie Ihr Analysepotenzial voll aus mit leistungsstarker Spektrum- und Netzwerkanalyse von 3 kHz bis 4 GHz. Wählen Sie die softwaredefinierte FieldFox-Konfiguration, die Ihren sich wandelnden Anforderungen am besten entspricht.

  • Erfassen Sie schwer fassbare Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von bis zu 120 MHz.
  • Messen Sie alle vier S-Parameter gleichzeitig mit einem Dynamikbereich von 115 dB.
  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (± 0,15 dB) ohne Aufwärmzeit durch.
  • Führe drahtlose Messungen für 5G NR und LTE durch.
  • Verwenden Sie GPS/GNSS zur Geolokalisierung und Zeitstempelung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von 3,4 kg (7,4 lb) mitführen.

Was enthalten ist:

  • Basismodell: Kabel- und Antennentester (CAT)
  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurten
  • Kurzanleitung