NS1-class ATE-System-Gleichstromversorgung, 6 V, 100 A, 600 W

Der 600-W-Verstärker N5741A mit einem Ausgang bietet universellen Wechselstromeingang, GPIB-, LAN-, USB- und LXI-Kompatibilität sowie analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Maximum current per output

    100 A

  • Maximum power

    600 W

  • Maximum voltage per output

    6 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    12 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

  • Command processing time

    55 ms

  • Programming accuracy

    6 mV

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Ausgangswerte

  • Spannung: 6 V
  • Stromstärke: 100 A
  • Leistung: 600 W

Der 600-W-Verstärker N5741A mit einem Ausgang bietet universellen Wechselstromeingang, GPIB, LAN, USB, LXI-Kompatibilität sowie analoge/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom. Er liefert zuverlässige Leistung und erweiterte Funktionen in einem kompakten 1U-Gehäuse.

Laden Sie die BenchVue Basic-App kostenlos herunter, um Ihre Instrumente zu steuern.