Leistungsmesser der Klasse PM3, Thermistor

Der Thermistor-Leistungsmesser N432A ist ein automatischer, selbstabgleichender Leistungsmesser für temperaturkompensierte Thermistor-Sensoren. Er ersetzt den älteren analogen Leistungsmesser 432A und bietet verbesserte Leistung und Funktionen.

Produktbild
  • Frequency range

    100 kHz to 18 GHz

  • Dynamic range

    -30 to +10 dBm

  • Number of channels

    1

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Frequenzbereich: 100 kHz bis 18 GHz (sensorabhängig)
  • Dynamikbereich: -30 bis +10 dBm
  • Hohe Genauigkeit (≤ 0,1 % ± 0,5 µW), hervorragend geeignet für die 1 mW Transferkalibrierung (mit 478A-H75/H76)
  • Der integrierte 6,5-stellige ADC macht ein externes Digitalmultimeter überflüssig.
  • Wählbarer Brückenwiderstand (100/200/300/400 Ω)
  • Flexibilität der Fernschnittstelle (GPIB, USB, LXI-C)
  • Digitales Farb-LCD-Display

Das Keysight N432A ist der Nachfolger des älteren analogen Thermistor-Leistungsmessers 432A von Keysight. Dieser einkanalige HF-Leistungsmesser zur Mittelwertmessung ist mit den Thermistor-Halterungen Keysight 8478B und 478A kompatibel und eignet sich daher ideal für Anwendungen, die eine hohe Messgenauigkeit erfordern, insbesondere in Metrologie- und Kalibrierlaboren.

Das verbesserte N432A verfügt über ein digitales Farb-LCD und eine benutzerfreundliche Frontblende. Die integrierte Kalibrierfaktortabelle ermöglicht eine komfortablere und präzisere Speicherung von Kalibrierfaktoren und ersetzt das manuelle Einstellen per Drehknopf des Vorgängermodells 432A. Das N432A ist LXI-kompatibel und vollständig programmierbar über GPIB-, USB- und LAN-Schnittstellen.