Taktrückgewinnung der SX1-Klasse, 64 GBd, elektrischer Eingang

Die elektrische Taktrückgewinnungsanlage N1076B bietet eine standardkonforme Taktrückgewinnungsfunktion für elektrische NRZ- und PAM4-Signale von 125 MBd bis 64 GBd.

Produktbild
  • Fiber mode

    N/A

  • Maximum data rate

    64 GBd

  • Input type

    Electrical only

  • Modulation format

    PAM4, NRZ

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Datenratenbereich von 125 MBd bis 64 GBd (kontinuierlich) bei elektrischen NRZ- und PAM4-Datensignalen
  • Standardkonforme Taktrückgewinnung („Golden PLL“) mit einstellbarer Spitzenwertbildung und Schleifenbandbreite (bis zu 20 MHz).
  • Empfangen von beeinträchtigten Signalen („geschlossene Augen“) mithilfe eines integrierten variablen Equalizers (Option EVA)
  • Gewinnen Sie mithilfe der Jitter-Spektrumanalyse (Option JSA) Einblicke in die Ursachen von Jitter. Führen Sie konforme PLL-Bandbreiten- und Peak-Messungen mit der PLL-Analysesoftware 86100DU-400 durch.
Was enthalten ist:
  • USB-Kabel (zum Anschluss an den DCA-X-Mainframe oder einen vom Benutzer bereitgestellten PC)
  • Netzkabel