PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz bis 6.5 GHz

M9801A PXIe VNA, 9 kHz bis 6,5 GHz; vollständige 2/4/6-Port-Vektornetzwerkanalyse auf einem einzigen PXI-Modul.

Produktbild
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    2 ms

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum frequency

    6.5 GHz

  • Output power

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Applications

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Components

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    9 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

    No

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Kaskadieren Sie mehrere Module für bis zu 50 Ports für Mehrtor- oder Multistandort-Messungen auf einem einzigen Chassis.
  • Präzise Mehrportmessungen mit N-Port-Korrekturfunktion.
  • Führen Sie eine schnelle und einfache Mehrportkalibrierung mit elektronischen Kalibrierungsmodulen (ECal) durch.
  • Wählen Sie aus einer breiten Palette von Messanwendungen, um einen tieferen Einblick in Ihren HF-Test zu gewinnen.
  • Profitieren Sie von der gleichen intuitiven Benutzeroberfläche wie bei den leistungsstarken Netzwerk-Analysatoren von Keysight.

Was enthalten ist:

  • Schnellstartanleitung