60 V, 56 A, 3.36 kW

Die einkanalige 3,360 W Gleichstromversorgung DP5746AH bietet einen universellen AC-Eingang, GPIB-, LAN-, USB-, LXI-Konformität sowie eine Analog-/Widerstandsregelung von Ausgangsspannung und -strom.

Produktbild
  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Maximum current per output

    56 A

  • Maximum power

    3360 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Command processing time

    10 ms

  • Measurement accuracy

    30 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    30 mV

  • Input phase voltage

    3 Phase 380/480 VAC

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

DP5746AH 3.36 kW
DP5746AH 3.36 kW

Modell:

DP5746AH

QTY

Optionen

1

Gleichstromnetzteil 60 V, 56 A, 3360 W, 3-phasig 380–480 V AC | Technischer Support von KeysightCare – 3 Jahre | Rückgaberecht bei Keysight – 3 Jahre.

Highlights

Leistung ohne Kompromisse

Das 3,360 W DP5746AH mit einem Ausgang bietet einen universellen AC-Eingang und ist standardmäßig mit GPIB-, LAN- und USB-Schnittstellen sowie einem umfassenden Schutz gegen Überspannung und Überstrom ausgestattet. Es unterstützt außerdem eine analoge Spannungs- und Widerstandssteuerung für die Ausgangsprogrammierung. Entwickelt für zuverlässige Leistung in Systemanwendungen, bietet es Advanced Features in einem kompakten 1U-Full-Rack-Format, sodass Sie komplexe Leistungsgeräte schneller, auf weniger Raum und ohne Kompromisse bei der Leistung validieren können.

Der DP5746AH ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Liefern Sie stabilen Ausgang bis zu 60 V, 56 A, 3,360 W.
  • Einfache Bedienung über Drehknöpfe an der Vorderseite zur separaten Spannungs- und Stromregelung.
  • Führt präzise integrierte Spannungs- und Strommessungen durch.
  • Schützen Sie angeschlossene Geräte mit Überspannungs- und Überstromschutz.
  • Für eine höhere Ausgangsspannung können bis zu zwei Geräte mit gleicher Nennleistung in Reihe geschaltet werden.
  • Für eine höhere Stromstärke können bis zu zwölf gleich dimensionierte Einheiten parallel geschaltet werden.