Tisch-Quellenmessgerät der Klasse SM2, 210 V, 100 fA, einkanalig, 100 fA Auflösung

Die Präzisionsquelle/Messeinheit (SMU) B2901C ist eine kompakte, kostengünstige Tisch-SMU mit einem Kanal, die Spannung und Strom erzeugen und messen kann.

Produktbild
  • Maximum sample rate

    50 kSa/s

  • Minimum current measurement resolution

    100 fA

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Source resolution

    5.5 digits

  • Number of channels

    1

  • Pulse output

    Yes

  • Minimum sampling interval

    20 µs

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

B2901C SM2-Klasse Tisch-Quellenmessgerät, einkanalig, 100 fA Auflösung
B2901C SM2-Klasse Tisch-Quellenmessgerät, einkanalig, 100 fA Auflösung

Modell:

B2901C

QTY

Optionen

1

Präzisions-Quellen-/Messeinheit, 1 Kanal, 100 fA Auflösung, 210 V, 3 A DC/10,5 A Impuls | KeysightCare Technischer Support - 3 Jahre | Keysight Garantie - 3 Jahre.

Highlights

Die Keysight B2901C Präzisions-Quellen-Messeinheit (SMU) ist eine kompakte und kostengünstige 1-Kanal-SMU zur präzisen Erzeugung und Messung von Spannung und Strom. Dank ihrer 4-Quadranten-Funktionalität ermöglicht sie benutzerfreundliche I/V-Messungen ohne den Einsatz mehrerer Messgeräte. Die B2901C verfügt über ein 4,3-Zoll-Farbdisplay für grafische oder numerische Messwerte und beinhaltet eine PC-Steuerungssoftware für die Fernbedienung ohne zusätzliche Kosten. Sie unterstützt außerdem SCPI-Befehle für die nahtlose Integration in bestehende SMU-Systeme und gewährleistet so einen hohen Durchsatz für effiziente Tests.

Der B2901C ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Quelle mit einer minimalen Auflösung von 1 pA / 1 μV.
  • Messung mit einer Mindestauflösung von 100 fA / 100 nV.
  • Ausgang bis zu 210 V und 3 A Gleichstrom / 10,5 A Impuls.
  • Erzeugen Sie beliebige Wellenformen und digitalisieren Sie diese in Intervallen von nur 20 μs.