DM34460A/DM34461A Firmware

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2025-06-17 01.02-01.00-02.07-00.52 Initial release
Veröffentlichungsdatum Version
2025-06-17 01.02-01.00-02.07-00.52
Version Description
Initial release

Wie geht das Herunterladen

  1. Click the Download button.
  2. Save the .swu file to your computer and note the directory where the file is saved.

How to Install

  1. Refer to Front Panel USB Port or Web Interface Firmware Update Instructions.

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Betriebssystem

  • Windows 10
  • Windows 11

Voraussetzungen

  • Does Not Require Prerequisites

Supported Instruments

  • DM34460A & DM34461A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE