Webinar

Beyond Photonics: End-to-End Electronic-Photonic Design and Simulation for Next-Generation Applications (Europe)

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

Da KI-Infrastruktur, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und fortschrittliche Sensoranwendungen weiterhin beispiellose Bandbreiten- und Leistungsanforderungen stellen, ist die Konvergenz von Elektronik und Photonik unerlässlich geworden. Ingenieure, die optische Systeme der nächsten Generation entwickeln, müssen die Wechselwirkungen zwischen photonischen Bauelementen, integrierten photonischen Schaltungen, elektronischen ICs und kompletten Kommunikations- oder Sensorsystemen präzise modellieren.

Herkömmliche Arbeitsabläufe basieren häufig auf voneinander getrennten Simulationsumgebungen, was es schwierig macht, diese domänenübergreifenden Interaktionen effizient und präzise zu erfassen. Dies kann die Komplexität des Designs erhöhen, die Entwicklungszyklen verlängern und den Einblick in die Gesamtleistung des Systems einschränken.

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Keysight ADS Photonic Designer und RSoft Photonic Device Tools einen einheitlichen Workflow für die elektronisch-photonische Entwicklung ermöglichen, der Simulationen auf Bauelement-, Schaltungs- und Systemebene umfasst. Durch die Integration photonischer und elektronischer Co-Simulationsfunktionen in einer einzigen Umgebung können Ingenieure die Leistung frühzeitig bewerten, Designiterationen beschleunigen und komplexe elektrooptische Systeme mit größerer Sicherheit optimieren.

Anhand von vier praktischen Anwendungsbeispielen lernen die Teilnehmer Folgendes:

Entwurf und Simulation eines FMCW-LiDAR-Systems, um die Rolle photonischer integrierter Schaltungen in Sensoranwendungen der nächsten Generation zu demonstrieren.

Führen Sie durchgängige elektronisch-optisch-elektronische (EOE) Simulationen von 224G Ethernet durch, wobei elektronische und photonische Beeinträchtigungen, Auswirkungen auf die Signalintegrität und die Gesamtleistung der Verbindung erfasst werden.

Nutzen Sie einen integrierten ADS- und RSoft-Workflow, um die photonische Modellierung auf Geräteebene mit dem Systemdesign auf Schaltungsebene zu verbinden und so genauere und prädiktivere Simulationen zu ermöglichen.

Bewertung neuartiger optischer PCIe-Architekturen mithilfe von elektronisch-photonischen Co-Simulationstechniken zur Analyse von Hochgeschwindigkeitsverbindungen der nächsten Generation.

Entdecken Sie mit uns, wie die integrierte elektronisch-photonische Designplattform von Keysight Ingenieuren dabei hilft, Entwicklungsrisiken zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Innovationen in den Bereichen Kommunikation, KI-Infrastruktur und fortschrittliche Sensoranwendungen zu beschleunigen.

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Ingenieure, Forscher, Systemarchitekten, technische Leiter und andere, die an der Entwicklung und Konstruktion von PICs, optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen, LiDAR, optischem PCIe und elektronisch-photonischen Systemen der nächsten Generation beteiligt sind.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren