RF-Leistungsverstärker Design Deep Dive
  • Kurs
  • 28 Elemente

Begleiten Sie die EDA-Ingenieure von Keysight bei einem tiefen Eintauchen in die besten Praktiken für die Entwicklung von HF-Leistungsverstärkern. Dieses Bootcamp führt Sie durch eine grundlegende Einführung in die verschiedenen Kategorien von HF-Verstärkern. Darauf aufbauend werden in den folgenden Lektionen Spezialthemen behandelt, auf die Sie stoßen werden, mit Hinweisen zur Lösung dieser Herausforderungen. Jede Lektion enthält Demonstrationen und schrittweise Anleitungen, die Sie schon heute in Ihren ADS-Simulationen anwenden können, um Ihren Weg zum ersten Erfolg zu verkürzen. 

Lernen:

  • Wie man einen RF-Leistungsverstärker entwirft und die Robustheit des Designs mit 5G-Modulation simuliert.
  • Wie Sie Ihr Design so optimieren, dass es HF-Kopplung und Nichtlinearitätseffekten standhält.
  • Simulation und Messung der Auswirkungen der Änderung der aktiven Impedanz eines Leistungsverstärkers aufgrund der dynamischen Änderungen des Lastzugs einer phasengesteuerten Antenne.

Dieser Kurs ist ideal für HF-Entwicklungsingenieure und alle, die ein tieferes Verständnis für die Entwicklung von HF-Leistungsverstärkern für 5G-Schaltungen und -Systeme erlangen möchten. 

Lektionen