Diseño de amplificadores de potencia de RF
  • Curso
  • 23 elementos

Únase a los ingenieros de Keysight EDA para una inmersión profunda en las mejores prácticas para el diseño de amplificadores de potencia de RF. Este campamento de entrenamiento le guiará a través de una formación básica en las diferentes categorías de amplificadores de RF. Partiendo de esta base, las lecciones siguientes examinarán los temas especializados con los que se encontrará y le guiarán en la resolución de estos problemas. Cada lección incluye demostraciones y guías paso a paso que puede aplicar en sus simulaciones ADS hoy mismo para acortar su camino hacia el éxito en la primera pasada. 

Aprende:

  • Cómo diseñar un amplificador de potencia de RF y simular la robustez del diseño con modulación 5G.
  • Cómo optimizar su diseño para soportar el acoplamiento de RF y los efectos de no linealidad.
  • Cómo simular y medir los efectos del cambio en la impedancia activa de un amplificador de potencia a partir de los cambios dinámicos en la tracción de carga de una antena phased array.

Este curso es ideal para ingenieros de diseño de RF y para cualquiera que desee profundizar en el diseño de amplificadores de potencia de RF para circuitos y sistemas 5G. 

Lecciones