Bau von EV-Batterien der nächsten Generation
  • Kurse
  • 14 Elemente

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten zum Entwerfen, Testen und Optimieren von EV-Batteriesystemen unter praxisnaher Anleitung von Keysight-Ingenieuren. Mit praktischen Demonstrationen und detaillierter Anleitung deckt dieses Bootcamp alles ab – von grundlegenden Designprinzipien über fortgeschrittene Tests bis hin zu neuen Innovationen für die sofortige Laboranwendung. Am Ende dieses Bootcamps sind Sie in der Lage, EV-Batteriesysteme für höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu entwerfen, zu testen und zu optimieren.

 

Lernen:

  • Herausforderungen im Batteriedesign und Materialinnovationen für Elektrofahrzeuganwendungen der nächsten Generation.
  • Aktuelle Testmethoden, Qualitätsmanagementpraktiken und Implementierung eines Batteriemanagementsystems (BMS).
  • Schnelllade-Testlösungen, Testautomatisierung mit KI und Kostensenkungsstrategien für Wettbewerbsvorteile.

 

Dieses Bootcamp ist ideal für Automobilingenieure und -techniker, die im Bereich Design und Test von Elektrofahrzeugbatterien arbeiten, oder für alle, die ein tieferes Verständnis der Elektrofahrzeugbatterietechnologie und der kritischen Testprozesse erlangen möchten, die eine sichere und zuverlässige Leistung von Elektrofahrzeugen gewährleisten.

Lektionen