PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 6 von 6

Abbildung eines isolierten PXIe-Digitalisierers, 2 Kanäle, 16 Bit, ±256 V, 32 MSa/Kanal-Speicher
PXIe-isolierter Digitalisierer, 2 Kanäle, 16 Bit, ±256 V, 32 MSa/Kanal-Speicher
Modell
M9217A
Modul-Typ
-
Abbildung der PXI 32-Kanal-Hochspannungsdatenerfassung
PXI 32-Kanal-Hochspannungsdatenerfassung
Modell
M9216A
Modul-Typ
Multifunktionsgerät
Abbildung des PXIe-Digitalisierers: 4 Kanäle, 2 GHz, 12 Bit
PXIe-Digitalisierer: 4 Kanäle, 2 GHz, 12 Bit
Modell
M5200A
Modul-Typ
Digitalisierer
Abbildung der digitalen PXIe-E/A: 28 LVDS-Kanäle, 8 Triggerkanäle
PXIe Digital I/O: 28 LVDS-Kanäle, 8 Triggerkanäle
Modell
M5302A
Modul-Typ
-
Abbildung eines PXIe-Digitalisierers (500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz)
PXIe-Digitalisierer 500 MSa/s, 14 Bit, 200 MHz
Modell
M3102A
Modul-Typ
Digitalisierer
Abbildung des PXIe-Digitalisierers: 100 MSa/s, 14 Bit, 100 MHz
PXIe-Digitalisierer: 100 MSa/s, 14 Bit, 100 MHz
Modell
M3100A
Modul-Typ
Digitalisierer
Alles löschen